Beleef de toekomst met i.Cee: voorspellend onderhoud
Hoe kan ik met smart plastics fors besparen op onderhoudskosten?
Slimme netwerken van individuele componenten vormen de solide basis voor concepten voor voorspellend onderhoud. Bij igus, noemen we ons voorspellend onderhoudssysteem i.Cee. Het hart van dit systeem is de i.Cee-software. Hiermee kunt u de maximale levensduur van uw igus product bepalen en het perfecte moment voor onderhoud. Algoritmen passen de levensduur en de onderhoudstijd aan op basis van het gebruik.
Voordelen van onze oplossing voor voorspellend onderhoud – i.Cee:
De weerbestendige box (IP.68) wordt op de schakelkast van de machine gemonteerd, ontvangt de sensorgegevens van de kabelrups of het glijlager en biedt tegelijkertijd een onderkomen voor de i.Cee-software. De box can ook zijn voorzien van een aansluiting voor meerdere activa, waardoor het gebruik van igus® conditiebewakingsunits mogelijk is.
De i.Cee:plus II module die in de schakelkast van de machine of direct in de machine is geïnstalleerd, verzamelt de sensorgegevens van het energietoevoersysteem of het glijlager en geeft deze door aan de i.Cee-software.
De sensoren in de kabelrups of het glijlager communiceren direct met uw bedrijfssoftware, welke de data overdraagt naar de i. Cee software voor evaluatie. Directe communicatie tussen sensoren en software vormt de meest complexe maar ook de meest individuele oplossing.
U bepaalt de manier van gegevensoverdracht- en toegang
Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of op een beveiligde cloud (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Uw gegevens verlaten nooit uw bedrijfsnetwerk, omdat de i. Cee software alleen communiceert met de netwerken waarmee u het wilt laten communiceren. De opties variëren van een kabelrups met een enkele machine tot een machinepark en uw eigen uitgangsinterface.
i.Cee:cloud
Deze oplossing gebaseerd op het internet kent twee opties. In de eerste oplossing wordt uw data direct naar de cloud overgebracht, waar het beschikbaar wordt gemaakt in een beveiligde sectie die toegankelijk is met een browser dashboard. In de tweede oplossing gaan de data naar een tussenliggende locatie op het i. Cee.net: een zogenaamde data concentrator. Het i. Cee.net bevindt zich op uw locatie, zodat u de gegevensuitwisseling met de cloud op elk gewenst moment kun stoppen of aanpassen.
Hoe kunt u profiteren van voorspelbaar onderhoud met i.Cee?
Vermijd dure productieverliezen veroorzaakt door ongeplande stilstand van de fabriek
Verlaag onderhouds- en servicekosten
Maximaliseer de levensduur van de igus® componenten die u gebruikt
Bij automotive productie staat de lopende band nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en laswerkzaamheden zijn continu in gebruik, net als alle componenten die ze voorzien van energie en data. Het is in dergelijke omgevingen dat intelligente concepten zoals predictief onderhoud het meest zinvol zijn. Voor een nieuw Industry 4.0-project of voor efficiëntiegedreven montage naderhand, zijn onze smart plastics oplossingen beschikbaar als universele modulaire systemen en kunnen ze individueel aan elk systeem worden aangepast.
... ervaar nu alle nieuwe smart plastics producten van 2023 zoals de breukbewaking voor robotkabelrupsen i.Sense TR.B of voor het eerst de nieuwe slimme allround-service superwise hier:
Intelligente installatiebewaking met het FANUC FIELD systeem en igus smart plastics
Om data van machines en systemen te evalueren, biedt FANUC, een internationale robotfabrikant, haar "FIELD systeem" aan, een open industrieel IoT platform. Het systeem maakt gebruik van een lokale netwerktopologie voor het aansluiten van de productiemachines van alle fabrikanten, waardoor een uitgebreide data-analyse van de hele procesketen mogelijk is. Deze infrastructuur maakt gebruik van apps van FANUC en andere leveranciers. De "smart plastics - i.Cee" app stel onderhoudspersoneel in staat de toestand van hun smart plastics componenten, zoals kabelrupsen en kabels, te bewaken en onderhoudswerkzaamheden van te voren te plannen in het FIELD systeem.