Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
8 catalogusonderdelen | 0 speciale onderdelen
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting b1 igus-icon-arrow-table-sorting b3 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Spuitgieten | 6,00 8,00 6,00 1,50 | 2 Dagen / 80.877 h | EUR 0,65 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 8,00 10,00 8,00 2,00 | 2 Dagen / 77.114 h | EUR 0,70 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 10,00 12,00 10,00 2,00 | 2 Dagen / 82.896 h | EUR 0,72 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 12,00 14,00 12,00 2,00 | 2 Dagen / 99.474 h | EUR 0,78 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 14,00 16,00 14,00 2,00 | 2 Dagen / 116.053 h | EUR 0,84 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 15,00 17,00 15,00 2,50 | 2 Dagen / 124.342 h | EUR 0,88 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 18,00 20,00 18,00 2,50 | 2 Dagen / 149.209 h | EUR 1,26 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 20,00 23,00 20,00 2,50 | 2 Dagen / 165.787 h | EUR 1,40 | |||
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur