iglidur® JVSM, spelingvrij, voorgespannen lager, mm

iglidur® JVSM, spelingvrij, voorgespannen lager, mm
iglidur® JVSM, spelingvrij, voorgespannen lager, mm drawing
1 van 2
iglidur® JVSM, spelingvrij, voorgespannen lager, mm
iglidur® JVSM, spelingvrij, voorgespannen lager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JVSM-1517-15
  • Materiaal: iglidur® J
  • Vorm: Lagers met voorspanning spelingvrijAnnuleren
  • Afmetingen:
    • d1 15 mm
    • d2 17 mm
    • b1 15 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Standard range from stock
  • Radial and axial pre-load
  • Zero clearance in unloaded condition
  • Material: iglidur® J
  • Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - Spelingvrij voorgespannen lager
iglidur® JVSI- en JVFI-lagers zijn in onbelaste toestand spelingvrij dankzij de axiale en/of radiale voorspanning. Het iglidur® J-materiaal heeft bij droge werking extreem lage wrijvingscoëfficiënten en vertoont een zeer gering stick-slip-effect. Ideaal voor "trillingsdempende bevestiging" van pedaallagers, enz.
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer een radiale en/of axiale voorspanning van lagers vereist is
  • Wanneer een rammelvrij lager in onbelaste toestand vereist is
  • Wanneer je een gevoel van geen speling nodig hebt
Wanneer niet gebruiken?
  • Wanneer een lageruitvoering met een kleinere speling nodig is 
  • Neem gerust contact met ons op
  • Wanneer de voorbelasting hoge radiale belastingen moet weerstaan
  • Wanneer bij hoge belastingen een volledig spelingvrije constructie vereist is
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop