Verander van taal :
Door geometriegegevens in te voeren, kunnen geschikte glijlagers worden gevonden of individueel worden geconfigureerd als speciaal component.
Opmerking: Zonder volledige geometriegegevens wordt er alleen gezocht in de catalogusonderdelen. Speciale componenten en hun levensduur kunnen alleen worden berekend en weergegeven als alle benodigde geometriegegevens volledig zijn ingevoerd.
14 catalogusonderdelen | 0 speciale onderdelen
Materiaal igus-icon-arrow-table-sorting | Afmetingen (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting h igus-icon-arrow-table-sorting t igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Levertijd / Levensduur igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Prijs / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Spuitgieten | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Dagen / 113.991 h | EUR 0,78 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Dagen / 123.720 h | EUR 0,89 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Dagen / 149.871 h | EUR 0,90 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Dagen / 188.913 h | EUR 0,95 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Dagen / 254.107 h | EUR 1,24 | |||
| iglidur® A500 Spuitgieten | 5,20 10,00 0,25 0,50 | 2 Dagen / 15.416 h | EUR 1,27 | |||
| iglidur® A500 Spuitgieten | 6,20 12,50 0,30 0,70 | 2 Dagen / 17.065 h | EUR 1,46 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Dagen / 290.205 h | EUR 1,54 | |||
| iglidur® J Spuitgieten | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Dagen / 377.812 h | EUR 1,70 | |||
| iglidur® A500 Spuitgieten | 8,20 16,00 0,35 0,90 | 2 Dagen / 20.672 h | EUR 1,73 | |||
| iglidur® A500 Spuitgieten | 10,20 20,00 0,45 1,10 | 2 Dagen / 26.057 h | EUR 1,80 | |||
| iglidur® A500 Spuitgieten | 12,20 25,00 0,55 1,50 | 2 Dagen / 35.050 h | EUR 2,68 | |||
| iglidur® A500 Spuitgieten | 16,30 31,50 0,70 1,75 | 2 Dagen / 40.029 h | EUR 4,16 | |||
| iglidur® A500 Spuitgieten | 20,40 40,00 0,90 2,25 | 2 Dagen / 52.112 h | EUR 6,01 | |||
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur