Bestel gedeelde glijlagers

Vind snel en eenvoudig de juiste igus® gedeelde lagers voor jouw toepassing in onze webshop.

Voer afmetingen, omgevingsparameters en andere bedrijfsomstandigheden in het filter in: u krijgt een overzicht van geschikte igus® catalogusitems met onmiddellijke prijsindicatie.

Je krijgt ook de levensduur van onze duurzame gedeelde glijlagers te zien op basis van jouw informatie.

Kies uit 12 geschikte aanbiedingen

12 catalogusonderdelen | 0 speciale onderdelen

Speciale componenten verbergen
iglidur® M250
MYM-04-04
Spuitgieten
EUR 0,27 / pc.
Levertijd:
10 Dagen
Levensduur:
6.538 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
4,00
5,20
7,00
4,00
0,60
iglidur® M250
MYM-05-05
Spuitgieten
EUR 0,28 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
8.069 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
5,00
6,20
8,00
5,00
0,60
iglidur® M250
MYM-06-06
Spuitgieten
EUR 0,30 / pc.
Levertijd:
10 Dagen
Levensduur:
8.304 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
6,00
7,20
9,50
6,00
0,60
iglidur® M250
MYM-08-08
Spuitgieten
EUR 0,31 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
8.128 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
8,00
9,60
12,00
8,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-06
Spuitgieten
EUR 0,31 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
5.665 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
6,00
0,80
iglidur® M250
MYM-10-10
Spuitgieten
EUR 0,32 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
8.819 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
10,00
11,60
15,00
10,00
0,80
iglidur® M250
MYM-12-12
Spuitgieten
EUR 0,36 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
10.583 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
12,00
13,60
18,00
12,00
0,80
iglidur® M250
MYM-14-14
Spuitgieten
EUR 0,42 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
12.346 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
14,00
15,60
21,00
14,00
0,80
iglidur® M250
MYM-16-16
Spuitgieten
EUR 0,46 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
14.110 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
16,00
17,60
24,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-16
Spuitgieten
EUR 0,47 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
14.110 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
16,00
0,80
iglidur® M250
MYM-20-20
Spuitgieten
EUR 0,77 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
17.637 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
20,00
21,60
30,00
20,00
0,80
iglidur® M250
MYM-25-25
Spuitgieten
EUR 0,86 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
22.047 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevron-right
25,00
27,40
37,50
25,00
1,20
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop