Bestel tweegats flenslager met voorspanning

Vind snel en eenvoudig de juiste igus® spelingvrij voorgeladen igus® lager met flens voor uw toepassing in onze webshop.

Voer afmetingen, omgevingsparameters en andere bedrijfsomstandigheden in het filter in: u krijgt een overzicht van geschikte igus® catalogusitems met onmiddellijke prijsindicatie.

Je krijgt ook de levensduur te zien van onze duurzame spelingvrije voorgeladen pils met flens op basis van jouw informatie.

Kies uit 4 geschikte aanbiedingen

4 catalogusonderdelen | 0 speciale onderdelen

Speciale componenten verbergen
iglidur® J
JVFL-10
Spuitgieten
EUR 1,84 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
60.288 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
10,00
12,00
30,00
14,00
15,00
iglidur® J
JVFL-12
Spuitgieten
EUR 2,06 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
53.481 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
12,00
14,00
36,00
16,00
18,00
iglidur® J
JVFL-16
Spuitgieten
EUR 2,27 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
49.737 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
16,00
18,00
48,00
20,00
24,00
iglidur® J
JVFL-20
Spuitgieten
EUR 2,45 / pc.
Levertijd:
2 Dagen
Levensduur:
82.894 h
igus-icon-info-circle-gray
Afmetingen:
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevron-right
20,00
23,00
60,00
26,00
30,00
igus-icon-arrow-pagination-left
igus-icon-arrow-pagination-right

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop