1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JVSM-1820-18
- Materiaal: iglidur® J
- Vorm: Lagers met voorspanning spelingvrijAnnuleren
- Afmetingen:
- d1 18 mm
- d2 20 mm
- b1 18 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Standard range from stock
- Radial and axial pre-load
- Zero clearance in unloaded condition
- Material: iglidur® J
- Maintenance-free and predictable service life
iglidur® JVSM - Spelingvrij voorgespannen lager
iglidur® JVSI- en JVFI-lagers zijn in onbelaste toestand spelingvrij dankzij de axiale en/of radiale voorspanning. Het iglidur® J-materiaal heeft bij droge werking extreem lage wrijvingscoëfficiënten en vertoont een zeer gering stick-slip-effect. Ideaal voor "trillingsdempende bevestiging" van pedaallagers, enz.
iglidur® JVSI- en JVFI-lagers zijn in onbelaste toestand spelingvrij dankzij de axiale en/of radiale voorspanning. Het iglidur® J-materiaal heeft bij droge werking extreem lage wrijvingscoëfficiënten en vertoont een zeer gering stick-slip-effect. Ideaal voor "trillingsdempende bevestiging" van pedaallagers, enz.
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer niet gebruiken?
|
Weet u niet zeker of het past?