iglidur® J, zuigerveren

Clipbare zuigerveren, kosten-effectief en slijtvast, gemaakt van verschillende materialen

iglidur® J, zuigerveren
iglidur® J, zuigerveren drawing
iglidur® J, zuigerveren drawing
1 van 3
iglidur® J, zuigerveren
iglidur® J, zuigerveren drawing
iglidur® J, zuigerveren drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JPRM-0810-00-010-100
  • Materiaal: iglidur® J
  • Vorm: Bestel geleideringen
  • Afmetingen:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Gemakkelijk te installeren
  • Kosteneffectief
  • Slijtvaster dan PTFE-strips
  • Hoger belastingscapaciteit
  • Gedefinieerde variabelen
Waarom dingen gecompliceerder maken wanneer het anders gedaan kan worden?
Dit is hoe eenvoudig het kan zijn: vervang moeizaam gestanste PTFE tape met een enkele clip-on geleidering, zoals in hefelementen, regelafsluiters en bevestigingen.
 
Wanneer zuigerveren gebruiken?
  • Wanneer zuigerringen met uitstekende slijteigenschappen nodig zijn
  • Wanneer een eenvoudige montage van het grootste belang is
  • Wanneer hoge randbelastingen optreden
  • Wanneer maatwerkoplossingen gebaseerd op iglidur® materialen nodig zijn
Wanneer zuigerveren niet te gebruiken?
  • Wanneer de zuigerringen tegelijkertijd ook af moeten dichten
  • Wanneer verschillende diameters moeten worden afgedekt door één onderdeel
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop