1 van 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JPRM-4550-00-020-100
- Materiaal: iglidur® J
- Vorm: Bestel geleideringen
- Afmetingen:
- d1 45 mm
- d2 50 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Gemakkelijk te installeren
- Kosteneffectief
- Slijtvaster dan PTFE-strips
- Hoger belastingscapaciteit
- Gedefinieerde variabelen
Waarom dingen gecompliceerder maken wanneer het anders gedaan kan worden?
Dit is hoe eenvoudig het kan zijn: vervang moeizaam gestanste PTFE tape met een enkele clip-on geleidering, zoals in hefelementen, regelafsluiters en bevestigingen.
Dit is hoe eenvoudig het kan zijn: vervang moeizaam gestanste PTFE tape met een enkele clip-on geleidering, zoals in hefelementen, regelafsluiters en bevestigingen.
Wanneer zuigerveren gebruiken?
| Wanneer zuigerveren niet te gebruiken?
|
Weet u niet zeker of het past?