iglidur® J2, glijlager met flens, mm

Milieuvriendelijk, veelzijdig en kosteneffectief

iglidur® J2, glijlager met flens, mm
iglidur® J2, glijlager met flens, mm drawing
1 van 2
iglidur® J2, glijlager met flens, mm
iglidur® J2, glijlager met flens, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: J2FM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® J2
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • Milieuvriendelijk, veelzijdig en kosteneffectief
  • Goede mechanische eigenschappen, robuust
  • Kosteneffectief
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media

iglidur J2 | Milieuvriendelijk, veelzijdig en voordelig

iglidur J2 heeft een goede universele mediabestendigheid die vergelijkbaar is met iglidur J en vergelijkbare materialen. De mechanische specificatie in sporadisch bewegende toepassingen is beter, maar in vergelijking zijn er aanzienlijke verminderingen in wrijving en slijtage. Zoals alle iglidur materialen is iglidur J2 PFOA-vrij.

Typische toepassingsgebieden

  • Motor/scooter
  • Robotindustrie

Wanneer gebruiken?

  • Wanneer een lage vochtigheidsabsorptie en goede mediabestendigheid met voornamelijk statische last vereist is
  • Wanneer een goedkoop materiaal voor gebruik in een vochtige omgeving met lage pv-waarde vereist is
  • Wanneer er een basis smering van het lagerpunt vereist is

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Als een zeer slijtvast materiaal vereist is voor continue droge werking
  • Als lage vochtopname en mediabestendigheid een ondergeschikte rol spelen
  • Als hoge temperatuur en chemische bestendigheid vereist zijn
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77