iglidur® M250, glijlager met flens, mm

De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping

iglidur® M250, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® M250, glijlager met flens, mm
1 van 2
iglidur® M250, glijlager met flens, mm drawing
iglidur® M250, glijlager met flens, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: MFM-0103-02
  • Materiaal: iglidur® M250
  • Vorm: Bestel flenslager
  • Afmetingen:
    • d1 1 mm
    • d2 3 mm
    • d3 5 mm
    • b1 2 mm
    • b2 1 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdemping
  • Uitstekende trillingsdempende eigenschappen
  • Bestand tegen randbelastingen
  • Hoge stootvastheid

iglidur M250 | De robuuste all-rounder met uitstekende trillingsdempend

Het zelfsmerende materiaal iglidur M250 wordt vooral gekenmerkt door slakvastheid, trillingsdempendheid en slijtvastheid. Het bewijst zich bijzonder goed onder belastingen waarbij een trillingsdempende functie van het materiaal vereist is, bijv. in sportuitrustingen en verpakkingsmachines. Omdat het ook vuil kan insluiten, is het ook geschikt voor landbouwmachines en tuingereedschap.

Typische toepassingsgebieden

  • agrarische techniek
  • machinebouw
  • Meubel / industrieel type
  • textielindustrie

Wanneer gebruiken?

  • Wanneer het materiaal wordt blootgesteld aan sterke vervuiling
  • Voor uitstekende trillingsdempend
  • Bij lage tot gemiddelde toerental
  • Wanneer mechanische nabewerken vereist is
  • Ongevoelig voor randdruk
  • Hoge slakvastheid
  • Dikke wanddiktes volgens DIN 1850

Wanneer niet gebruiken?

  • Voor toepassingen in natte omgevingen
  • Wanneer een zeer hoge precisie vereist is
  • Voor zeer gladde as
  • Wanneer een kosteneffectief materiaal met maximale slijtvastheid vereist is
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77