Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

30 jaar iglidur® - 30 jaar onderzoek

Vanaf de eerste pogingen in 1983 met enkele onderdelen is het product gedurende de jaren door intensief onderzoek en ervaring geëvolueerd tot een volwassen productassortiment met talloze opties voor droog gebruik en lagere kosten.
 
igus® presenteerde de eerste iglidur®-lagers op de 'K'-beurs in Düsseldorf 30 jaar geleden. Ook dit jaar kunt u in de hallen 5 en 13 de innovaties in de wereld van dry-tech® en bewegingsplastics live bewonderen in allerlei testmachines.
Het productassortiment iglidur® van igus® is nu exact 30 jaar verkrijgbaar. De naam staat voor glijlagers van hoogwaardig plastic dat gedurende deze tientallen jaren is geoptimaliseerd door ons eigen onderzoeksteam ten aanzien van slijtage en wrijvingscoëfficiënt. Alle plastic glijlagers van igus® bevatten miljoenen minuscule vaste smeermiddelen die externe smering onnodig maken. Dit maakt ze ideaal voor ongebruikelijke toepassingen zoals onder water, in vuile omgevingen of in de voedselindustrie. [Uncover linktext="Verder lezen..."] Er zijn nu ongeveer 100 verschillende formules, waarvan er 40 in de serie worden gebruikt. Daarom is er een speciale lager die precies past bij de speciale vereisten beschikbaar voor vrijwel elke toepassing. Voor glijlagers en atletiek gelden namelijk soortgelijke dingen: Er zijn de tienkampers die in zekere zin allround zijn en gebalanceerde vaardigheden hebben op alle gebieden. En er specialisten zoals sprinters, werpers en springers die superieur zijn in hun discipline, maar geen topprestaties kunnen leveren op andere gebieden. In de komende 30 jaar willen we onze atleten nog verder trainen en optimaliseren, zodat ze altijd gegarandeerd maximale prestaties en levensduur bieden. Met de 'iglidur®-wereldtournee' gaan we u demonstreren wat plastic glijlagers tegenwoordig presteren. Ter gelegenheid van het jubileum zenden we een kleine wagen vol met onze iglidur®-producten de hele wereld rond. Hij stopt bij onze kantoren, partners, beurzen, manus®-deelnemers en klanten. Ervaar met ons een jaar vol opwindende verhalen en interessante indrukken voordat de wagen terugkeert naar Keulen in de herfst van 2014.
 
Geheel de uwe, Gerhard Baus Gevolmachtigd vertegenwoordiger voor glijlagers, igus® GmbH

Miljoenen lagers in gebruik

iglidur® H1: weerstand tegen media met lange levensduur
iglidur® D: lage kosten met lage wrijvingscoëfficiënten
iglidur® Q2: voor extreme belastingen
iglidur® R: minder dure langeafstandsloper
iglidur® A350: FDA-compatibel en hittebestendig
iglidur® G: minder dure allrounder
iglidur® J: lage wrijving en slijtage in continu gebruik
Intensief materiaalonderzoek in het eigen technische centrum
Blik op het iglidur®-testlaboratorium bij de igus®-hoofdvestiging in Keulen

Polymer bearings applications overview

Polymere bearings application examples overview

manus® wedstrijd

wedstrijd voor innovatieve toepassingen van polymeer glijlagers

Verzendklaar in 24-48 uur iglidur® product overview

iglidur: Large range of Bushing & Accessories from igus®

iglidur® op tournee 2013-2014

Ter gelegenheid van de 30e verjaardag van iglidur® stuurt de specialist in tribologische polymeren uit Keulen een kleine wagen op een lange reis

Met de 'iglidur®-tournee' viert igus® het jubileum op de K dit jaar: een kleine wagen met een plastic body is uitgerust met iglidur®-componenten en gaat op een trip rond de wereld. Hiermee demonstreert igus® niet alleen wereldwijd de diverse toepassingen van zijn polymeren glijlagers maar ook de duurzaamheid van iglidur®.

Van 1983 tot heden

30 jaar iglidur®-glijlagers van igus®
Ik ben altijd verrast wanneer we nu iets met smeervrij plastic implementeren waarvan we een paar jaar geleden nauwelijks konden dromen. “
 
Frank Blase, Managing Director van igus® GmbH in Keulen
"Onze klanten zijn onze belangrijkste inspiratie. Met nieuwe toepassingsgebieden dagen zij ons steeds weer uit. Er is de 'manus®'-prijs voor ontwikkelaars voor uw meest gedurfde oplossingen met plastic glijlagers. “
 
Gerhard Baus, hoofd van de divisie Plastic glijlagers
"De kleinste verandering in de samenstelling kan een polymeren materiaal fundamenteel revolutionariseren. Daarom voeren we jaarlijks meer dan 3000 tests uit met zo'n 150 experimentele materialen. Alleen de beste komen in de catalogus. “
 
Dr. Ralf Selzer, hoofd ontwikkeling glijlagers