Energietoevoer gemakkelijk gemaakt - door innovatie en duurzaamheid Techniek verbeteren, kosten verlagen. Het is ons werk.
Onze missie is de constante ontwikkeling van innovatieve kabelrupsen en kabels. Hierdoor kunt u kosten besparen en tegelijkertijd de kwaliteit van machines en installaties verder verhogen, oftewel "Techniek verbeteren. Kosten verlagen"
Dit jaar willen we ook innovatieve energietoevoersystemen introduceren - van 100% gerecyclede kabelrupsen en kabelrupsen voor extreem lange rijwegen, extreem dynamische en lange looptijden tot complete iSet oplossingen - geavanceerde engineering gemakkelijk gemaakt. Complete sets in slechts 3 muisklikken!
Hoogtepunten 2022
cradlekabelrups E2.1.CG
De eerste kabelrups gemaakt van 100% gerecycled materiaal. Op basis van het igus chainge programma werd de nieuwe E2.1.CG e-chain gemaakt van 100% gerecycled materiaal - allemaal getest in het igus laboratorium.
ONTWERPSTUDIE: aangedreven kabelrups-systeem voor extreem lange rijwegen, extreem dynamisch en lange looptijden. De drive-chain kan o.a. worden toegepast in ASC-kranen.
ONTWERPSTUDIE: e-tract is een kabel-oprolsysteem voor geordend en veilig kabelbeheer bij laadstations. Automatische retractie. Een sleepring vervalt hierbij volledig.
Slijtvastheid is de doorslaggevende parameter voor kabelrupstoepassingen in cleanrooms. De C6 kabelrups zet de norm. De slijtage is nauwelijks meetbaar. Dit is het beste resultaat: er is geen slijtage meetbaar wanneer de nieuwe C6 kabelrups voor cleanrooms wordt gebruikt, zelfs niet bij hoge belasting.
De e-skin flat is een compact, vrij te bevullen kabelgeleidingssysteem. Dankzij de koppelbare profielen door het modulaire ontwerp kunnen de kabelrupsen naar wens worden ingekort. Individuele kabels kunnen zeer snel worden vervangen zonder dat het hele energietoevoersysteem gewijzigd hoeft te worden. Nieuwe UL-stijl voor complete systemen van ons bedrijf. Standaard gecertificeerd met CFCLEAN- en PU-slangen beschikbaar als readychain.
Door nieuwe extra componenten - de afstandhouder en ultrasone sensor toe te voegen - kan de e-skin® flat met steunkabelrups worden geïmplementeerd in langere vrijdragende lengtes, compactere installaties en slimmere monitoring.
Eenvoudige omschakeling van glijdende naar rollende kabelrups
Eenvoudige ombouw van glijdende naar rollende kabelrups, één radius voor alle series, geen adapterschakel nodig, ideaal voor lange rijwegen. Retrofit, verleng de levensduur van de kabelrups, verminder de verscheidenheid aan lageronderdelen en reduceer het aandrijfvermogen om de kabelrups te verplaatsen.
Maximale levensduur voor de nieuwste kraangeneratie
De nieuwe heavy-duty rol-kabelrups voldoet aan alle relevante eisen voor containerkranen van de volgende en op één na volgende generatie. Langere rijwegen, hogere dynamiek, korte laadcycli, nul fouten.
Het grootste modulaire systeem voor bijna elke toepassing
Het E4.1-systeem voor lange rijwegen, glijden en rollen
Het modulaireE4.1 systeem is nu uitgebreid met nieuwe rol-kabelrupsschakels en glijpads. Deze componenten maken een technologisch en economisch op maat gemaakt energietoevoersysteem mogelijk voor elke toepassing van rijwegen van 12 m tot wel 500 m.
E4.1: hoge stabiliteit en lange levensduur
E4.1 met rollen voor de hoogste snelheden
E4.1 met glijpads voor extreem schurende omgevingen
U kunt nu tijd en geld besparen met onze complete kabelrupsset. U hoeft niet veel tijd te besteden aan het zoeken naar de juiste kabelrups-series en relevante accessoires. Wij kunnen de complete kabelrupsset samenstellen.
Het AG5.Rail glijprofiel voor autoglide 5 vervangt de niet-bewegende rupsschakels tussen het vaste uiteinde en het middelpunt van de rijweg. Door de grotere steek, het slanke ontwerp en de handige insteekconnectoren van de AG5.RAIL bespaart u zowel op aanschaf als op transport/hantering en installatie.
Slim, modulair extensie-dwarsverbinder systeem voor grote diameters
Modulaire extensie-dwarsverbinder met E4Q-openingsmechanisme: kabelrups individueel aanpasbaar aan slangdiameter. Installeer eenvoudig zonder gereedschap en vervang indien nodig slangen. Bespaar montagetijd: eenvoudig, snel en zonder gereedschap te monteren. Als een reparatie nodig is, wordt de slang snel vervangen door de dwarsverbinder op de extensie-dwarsverbinder te openen
Kabelrups E4Q - nieuwe universele inwendige verdeling
Volledige flexibiliteit, betrouwbaarheid en montagegemak in één
De nieuwe E4Q kabelrupsen kunnen snel en zonder gereedschap worden geopend. Nadat de dwarsverbinder is losgemaakt, kan de tussenbodem door middel van de schuif worden ontgrendeld en vervolgens eenvoudig worden uitgetrokken.
In twee nieuwe maten en uitvoeringen: open kabelrups met een inwendige hoogte van 112 mm en een gesloten versie met een hoogte van 108 mm. Voor maximale stabiliteit bij een hoog vulgewicht, ideaal voor bouwmachines en hefplatforms. Er zijn geen schroeven, klinknagels of bouten die bij trillingen los kunnen raken.
Het alternatief voor de servicelus ... eenvoudig vullen
De nieuwe e-loop speciaal voor topdrive-toepassingen is een vierdelig ontwerp. Vulling eenvoudig door een zijdelingse opening. Eenvoudig onderhoud en lange levensduur. Schokbestendig en breukvast.
Accessoires en miniversie voor de kleinste ruimtes
Accessoires: Borstelopzetstuk voor het reinigen van de kabel alvorens deze op te rollen en geleiderol voor "om de hoek" uittrekken. e-spool flex mini 2.0 voor ononderbroken geleiding van kabels in de krapste ruimtes. Verdubbel de extensielengte van de e-spool flex mini 2.0 in vergelijking met het product van de concurrent.
De e-spool is het alternatieve kabelhaspel zonder sleepring. Het kan worden gebruikt om kabels veilig te geleiden in de krapste ruimtes. De e-spool is nu gecertificeerd voor podium- en theater aandrijving volgens DIN EN 17206 en DGUV-principe 315-390 en met verschillende sensorbewakingssystemen.
Zig-zag voor aseindsteunen. Complete systemen tot 15 m
Gestandaardiseerde, modulaire energievoorziening als compleet systeem met kabelrups, montagebeugels, inwendige verdeling, geleideskast, steunplaat en voorbereiding voor individuele trekontlasting. Gewicht verlaagd met 30% en prijs met 20% verlaagd.
Compacte en kosteneffectieve geleidingssystemen in minimale installatieruimte Veilige geleiding van de kabelrups in hoge dynamiek Veilige dataoverdracht via kabel in plaats van dure optische dataoverdracht
Energietoevoer voor zwenkkranen tot 10 meter rijweg
Tot nu toe was het ophangen van kabels aan zwenkkranen vaak een groot risico. Ze kunnen in de knoop raken en afscheuren. guidelok GLO.S is compact op de kraanligger gemonteerd en verhoogt de veiligheid tijdens het gebruik.
De nieuwste producten en productverbeteringen op het gebied van robotica. Voorbeeld: ruimtebesparende installatie met een retractielengte tot 36% met de telescopische triflex® R TRX en meer.
Interactieve 3D-modellen van de kabelrups-systemen
Hier krijgt u interactieve 3D-modellen van de kabelrups-systemen, die een effectieve weergave en overtuigende inzichten in het interieur van de producten geven.