Voor cleanroom-toepassingen: IPA-getest, ISO Klasse 1 gecertificeerd, deeltjesvrij gegarandeerd
De schone vlakbandkabel e-skin flat is een vlakkabelgeleidingssysteem van hoogwaardig kunststof dat geen zichtbare slijtage vertoont en abrasiebestendig is. De kabelgeleidingen voor automatiseringssystemen en robots in de display- en halfgeleiderproductie en bij de productie van LCD/LED-panelen moeten voldoen aan speciale eisen wat betreft de vrijheid van deeltjes.
Dit komt omdat elke verontreiniging met deeltjes zo klein als 0,0001 mm een schadelijk effect heeft op het product en het proces. In tegenstelling tot de gebruikelijke oplossingen die op de markt verkrijgbaar zijn met vast gedefinieerde vlakbandkabels, waarbij de aderwikkelingselementen stevig zijn gesmolten, biedt de e-skin vlakbandkabel compartimentsystemen die kunnen worden geopend. In slechts enkele minuten kunnen flexibele aderwikkelingselementen, met of zonder connectoren, e-skin® flat met steunkabelrupsen, slangen etc. worden vervangen of toegevoegd.
Voordelen: Verhoog de algehele effectiviteit van de apparatuur en behaal hogere opbrengsten
Modulaire en compacte structuur Vervang kabels in enkele minuten bij een storing, geen aan elkaar gesmolten kabels. Eenvoudige visuele inspectie van de kabels.
Hulpbronnenbesparend systeem Individuele modules kunnen worden aangesloten om bredere systemen te vormen. Bij schade hoeven alleen individuele elementen worden vervangen.
Hoogste cleanroom-classificatie IPA-classificatie: EN ISO klasse 1 volgens DIN 14644-1, rapport IG2102-1212, UL-gecertificeerd compleet systeem en winnaar van de Reiner award 2021.
Geteste levensduur Ruim 81 miljoen dubbele slagen en met 36 maanden garantie. Met de grootste zorg getest in ons eigen cleanroom-laboratorium en door het Fraunhofer Instituut.
Hoge betrouwbaarheid Dankzij de speciaal op elkaar afgestemde chainflex CFCLEAN gewikkelde structuur. Geen verbuiging van het systeem door hardnekkige ommantelde kabels en geen resetkrachten.
Snelle levering Levering zonder minimum bestelhoeveelheid zonder enige toeslag voor minimale batchgrootte. Geen verlijming of vaste configuratie etc. Wijzigingen zijn te allen tijde mogelijk. Configureer nu de vlakbandkabel.
Bestel gratis een e-skin flat vlakbandkabel
Wilt u onze schone e-skin flat vlakbandkabel in uw handen houden voordat u een bestelling plaatst? Bestel dan bij ons een gratis sample.
Weiss GmbH is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van componenten voor de automatiseringstechniek en toonaangevend op het gebied van roterende indexeertafels en wilde een kabeldoorvoer vinden tot in het midden van een gereedschap dat twee sensorkabels en twee slangen kon bevatten. elk met een diameter van vier millimeter. De oplossing: de schone e-skin flat vlakbandkabel van igus. Levensduur van meer dan 57 miljoen dubbele slagen.
Volume Pattern Generator (VPG)-systemen
De e-skin flat vlakbandkabel overtuigde Heidelberg Instruments en wordt gebruikt in Volume Pattern Generator-systemen (VPG) . Dit compacte systeem maakt zeer kleine buigradii mogelijk en is bestand tegen slijtage en abrasie tijdens beweging, zodat het in cleanrooms kan worden gebruikt - zelfs in meerdere lagen, zoals tests door Fraunhofer IPA bevestigen.
Hoeveel varianten en maten vlakbandkabel e-skin flat zijn er beschikbaar?
Is de e-skin flat vlakbandkabel goedgekeurd voor cleanroom-toepassingen? Ja, onze lintkabel is met de grootste zorg getest door het Fraunhofer Instituut en heeft de hoogste cleanroom classificatie gekregen: ISO klasse 1 volgens DIN 14644-1
Is de vlakbandkabel slijtvast en abrasiebestendig? Ja, onze vlakbandkabels zijn bestand tegen slijtage en abrasie
Hoe stil is de werking van de e-skin flat vlakbandkabel? Zeer stil 29 dB(A)
Hoe lang is de levensduur van de e-skin flat vlakbandkabel? Volgens de huidige teststatus heeft de e-skin flat vlakbandkabel een levensduur van 81 miljoen dubbele slagen.
Wat is het standaard temperatuurbereik? De toegestane temperatuur ligt tussen +10°C en +50°C
Wat is de cleanroom-capaciteit van een meerlaags systeem? Ook voor meerlaagse systemen zitten we in de hoogste cleanroom-klasse, omdat een 3-laags systeem ook door het Fraunhofer Instituut is gecertificeerd met ISO klasse 1 volgens DIN 14644.
Hoeveel lagen kunnen er op elkaar gebouwd worden? Momenteel adviseren wij maximaal zes lagen op elkaar. De het aansluitelement dat de lagen bij elkaar houdt mag echter niet hoger zijn dan het breed is.
Welke kabels kan ik gebruiken? Voor hoge betrouwbaarheid adviseren wij het gebruik van chainflex CFCLEAN gewikkelde structuren en andere igus kabeltypen.
Hoe lang kan de vlakbandkabel worden gelegd? Met de SKF.S e-skin® flat met ondersteunende kabelrups is een vrijdragende rijweg tot 3 meter mogelijk.
Wat is de beschikbare installatieruimte? Momenteel bieden wij inbouwruimte aan vanaf 80 mm.
Hoe vind ik snel de juiste e-skin flat vlakbandkabel? Met onze e-skin flat online configurator kunt u snel uw eigen vlakbandkabel met kabels samenstellen middels drag & drop.
Is het mogelijk om kabels te vervangen en toe te voegen? Ja, met onze SKF12O vlakbandkabel die geopend kan worden, kunnen kabels snel vervangen en toegevoegd worden.
Wellicht bent u ook geïnteresseerd in
e-skin beschermslang
De e-skin beschermslang voorziet systemen van data, media en energie zonder dat ongewenste deeltjes de lucht vervuilen.