De hybride-kabelrups YE is de beste mix van lichtgewicht kunststof en sterk staal dat gemakkelijk hoge vrijdragende rijwegen aan kan. Deze werd ontwikkeld om te voldoen aan de vereisten van bouwmachines en hijsapparatuur. De vereiste was het bieden van een zo maximaal mogelijke vrijdragende lengte met compacte afmetingen en het laagst mogelijke gewicht. Volledig stalen kabelrupsen hebben echter de nadelen van hoge assemblagekosten en gewicht. Het YE-systeem combineert de hogere sterkte van stalen elementen met het lage gewicht en de flexibiliteit van kunststof onderdelen. Bovendien worden geen schroeven, klinknagels of bouten gebruikt, die onder invloed van trillingen kunnen losraken.
Met een vulgewicht van 5 kg/m kan de YEHD.112-serie vrijdragend tot 7,6 m overbruggen en de E4.112-serie 4,5 m. De YE.56-serie kan vrijdragend tot 5,5 m overbruggen en de E4.56-serie bereikt 3,4 m. De YE.42-serie kan vrijdragend tot 4,6 m overbruggen de E4.42-serie bereikt 2,4 m.