De e-spool flex 2.0 is de igus-versie van een kabelhaspel zonder sleepring. Kabeldiameters van 5 mm tot maximaal 15 mm kunnen worden gebruikt. De kabel wordt ten alle tijde veilig geleid door een doorvoer om ervoor te zorgen dat deze correct wordt opgewikkeld.
Geen extra kopercomponenten in het systeem (behalve kabelkoper)
Onderdelen zijn herbruikbaar
Minder grondstof nodig dankzij de mogelijkheid van gedeeltelijke reparatie in plaats van volledige vervanging
Laat uw kabelrups aan het einde van zijn levenscyclus recyclen met het igus chainge recyclingprogramma . Ongeacht de fabrikant van de kabelrups. U ontvangt een voucher voor: chainge recycling programma
igus is al vanaf het begin een investeerder in Mura Technology en helpt hiermee bij het bevorderen van chemische recycling. Van kunststof afval naar ruwe olie in slechts 20 minuten.
Installatie-instructies
Met de geïllustreerde montagehulp kunt u de e-spool flex 2.0 en e-spool flex mini snel en vakkundig assembleren.
Opmerking: houd rekening met VDE 0298 deel 5 (Stroombelastbaarheid en omrekeningsfactoren voor gewikkelde kabels) bij het selecteren van uw kabels en bij het gebruik van e-spool flex
NIEUW: e-spool flex accessoires
Nu met geleiderol en borstelhulpstuk (optioneel)
Borsteleenheid
Borstelhulpstuk voor het reinigen van de kabel alvorens deze op te rollen.
Geleiderol
Idler katrol voor uittrekken "om de hoek".
Documentatie
Documentatie e-spool flex kabelhaspel
In deze documentatie vindt u alle belangrijke informatie over e-spool flex - van technische gegevens tot waarschuwingen voor gevaren en veiligheidsinstructies.
In deze documentatie vindt u alle belangrijke informatie over e-spool flex mini - van technische gegevens tot waarschuwingen voor gevaren en veiligheidsinstructies.
White paper: sleepringvrij kabelhaspel met schroefgeleider
Met een nieuw ontwikkeld kabelhaspel voor bedieningspanelen vermijden robotgebruikers een "kabelwirwar" en struikelgevaar bij geautomatiseerde productie. Omdat de nieuwe oplossing geen sleepringen gebruikt, kunnen media, data en de stroom- en signaaltoevoer van de noodstopknop ook in het systeem worden geïntegreerd. Download het whitepaper voor meer informatie.
Ontdek de structuur van de e-spool flex in de video.
Kabels of slangen worden in een spiraalpatroon in de e-spool geplaatst
De e-spool flex van binnenuit (van links) in detail: behuizing, wormwielgeleider, kabels / slangen, wikkelbehuizing
De e-spool flex van binnenuit (van links) in detail: behuizing, wormwielgeleider, kabels / slangen, wikkelbehuizing
Detail: kabel / slangen geplaatst in de wormgeleider
Extensielengtes tot 15 meter mogelijk
Toepassingsmogelijkheden voor de e-spool flex 2.0
... op industriële robots
... in de autowerkplaats
... op platforms
... in havens
... In het magazijn
Mogelijke toepassingen van de e-spool flex mini
... bij de tandarts
... bij laadpalen voor e-bikes
... op kantoor
Getest in het igus® laboratorium
Voor e-spool flex uittrekkrachten
In haar testlaboratorium, het grootste in de branche, vergeleek igus de e-spool flex met een concurrerend product. De test evalueerde de uittrekkrachten van de twee producten.
Uit de resultaten bleek dat de uittrekkrachten van de e-spool ongeveer tien newton bedroegen, terwijl die van het concurrerende product bijna het dubbele bedroegen.
In zijn testlaboratorium, de grootste in de branche, vergeleken igus de e-spool flex mini met een concurrerend product. De test evalueerde de uittreklengtes van de twee producten.
Uit de resultaten van bleek dat de uittreklengte van de e-spool flex mini ongeveer drie meter bedroeg, terwijl die van het concurrerende product slechts de helft daarvan bedroeg.