iSet - Geavanceerde techniek eenvoudig gemaakt. Complete sets in slechts 3 muisklikken!
Nu kunt u tijd en geld besparen met onze complete kabelrupsset. U hoeft niet veel tijd te besteden aan het zoeken naar de juiste kabelrupsseries en relevante accessoires. Wij monteren de complete kabelrupsset. Alle belangrijke componenten zijn zorgvuldig geselecteerd - van kabelrupsen en aansluitelementen tot geleidegoten. Klik op een complete set voor meer informatie: Bekijk het interactieve model en download datasheets, whitepapers en 3D CAD modellen.
Lange rijwegen (tot 24 m) van het modulaire igus systeem
Vooral geschikt voor kranen, material handling, stortgoedhandling en nog veel meer. Ook als alternatief voor kabeltrolleysystemen. Complete E4.1 set voor glijdende rijwegen van 8 tot 24 m
Bijzonder geschikt voor opslag00- en retrieval eenheden en gebruik in intralogistiek en kraansystemen. Ook als alternatief voor railsystemen. Complete autoglide 5 set voor zelfgeleidende rijwegen van 10 tot 60 m
Gesloten kabelrups-systeem, beschermd tegen weer en wind
Bijzonder geschikt voor de energievoorziening van schrapers, harken en andere rioolwaterzuiveringsinstallaties en waterkrachtcentrales. Ook als alternatief voor motorkabelhaspels. Complete basis flizz set voor gesloten rijwegen van 10 tot 100 m
Corrosiebeschermde rotatie (tot 360 graden) in krappe ruimtes
Geschikt voor kleine meet- en handling-machines, cameratoepassingen en nog veel meer. Ook als alternatief voor oplossingen met sleepringcontacten. Complete PRM-set voor draaibewegingen tot 360 graden.
Vooral geschikt voor zware toepassingen, ship-to-shore kranen, algemene mechanische techniek en vele andere toepassingen. Ook als alternatief voor kabelwagen-systemen. Complete set 4040RHDB voor zeer lange rollende rijwegen: van 25 - 200 m
Ideaal voor X- en Y-as en versterking van slangsystemen
Kosteneffectieve kabelrupsen geschikt voor doe-het-zelf CNC-frezen. Complete set E2i.26 en B15i voor rijwegen van 300 - 3000 mm. e-rib voor de versterking van beschermslangen, nominale breedte 36 mm.
Compact, voor veilige geleiding van energie, data en lucht in EEN systeem
Geschikt voor industriële deuren, schuifdeuren, rioolwaterzuiveringsinstallaties en transportbandtechniek. Ook als alternatief voor railsystemen. Complete set voor totale lengtes van 1-10 m
Lange vrijdragende rijwegen, sterk, trillingsbestendig en compact
Geschikt voor bouwmachines, hefwerktuigen, telescoopladers, werkplatformen. De beste mix van lichtgewicht kunststof en sterk staal. Complete set voor totale lengtes van 6 - 18m
De nieuwe standaard voor roterende bewegingen tot 380 graden
Voor alle roterende toepassingen in bijna alle industrieën met een buitendiameter tot wel 2,8 meter. Complete set stalen rotatiemodules (SRM) voor rotatiebewegingen tot 380 graden.