Artikelnr. | Inwendige breedte BI [mm] | Uitwendige breedte Ba [mm] | Buigradius [mm] | Kabeldiameter [mm] | Vulgewicht [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.D | 150 | 220 | 380 | 38 | 4 |
ELP.300.01.D | 230 | 300 | 500 | 75 | 7 |
ELP.430.01.D | 360 | 430 | 680 | 108 | 11 |
ELP.TD.300 | 230 | 300 | 500 | 75 | 50 |
Artikelnr. | Inwendige breedte BI [mm] | Uitwendige breedte Ba [mm] | Buigradius [mm] | Kabeldiameter [mm] | Vulgewicht [kN] |
---|---|---|---|---|---|
ELP.220.01.S | 150 | 220 | 175 | 38 | 4 |
ELP.300.01.S | 230 | 300 | 210 | 75 | 7 |
Veelgestelde vragen (FAQ's) voor de e-loop |
Hoe kan worden voorkomen dat componenten omlaag vallen?
De afzonderlijke kabelrupsschakels zijn allemaal geborgd met schroefverbindingen, zodat er geen onderdeel kan vallen.