Bespaar op aankoop, onderhoud en installatie.Het is ons werk.

De meest kosteneffectieve kabelrups die voor u werkt, is gewoon de beste. Vraag naar uw besparingspotentieel.
 
Techniek verbeteren en kosten verlagen
 
 

Een product is slechts zo goed als de klanten het beoordelen.

igus kabelrupss-ystemen stellen u in staat te besparen op het gebied van onderhoud en montage en vaak direct na aankoop, en worden geleverd met een garantie van 36 maanden voor de kabelrups en de chainflex® kabels. Onze gratis online tools reduceren tevens uw proceskosten.


 

◉ Gratis whitepaper

Het begrijpen van de vereisten van de klant voorkomt over-engineering.

Steeds betere functionaliteiten, meer normen, modulariteit en lage totale eigendomskosten tegen een eerlijke prijs: dit is een korte en bondige samenvatting van wat bedrijven in alle bedrijfstakken verwachten van hun machine- en installatiebouwers en wat deze laatsten op hun beurt verwachten van hun leveranciers van onderdelen en componenten. De gratis whitepaper behandelt het onderwerp van over-engineering en kijkt naar igus-oplossingen die kunnen helpen over-engineering te voorkomen (of het zelfs op een gerichte manier te gebruiken).
 
Download hier gratis het whitepaper


▼Verlaag kosten

Kabelrupsen met dezelfde inwendige hoogte en soortgelijke stabiliteit. Besparingen bij aankoop.

Wanneer de toepassing het toelaat, kan een voordeligere kabelrups met lagere belastingsgegevens maar gelijksoortige of identieke binnen- en buitenmaten en dezelfde eenvoudige functionaliteit worden gebruikt. Dit is mogelijk dankzij de veelzijdigheid die voortvloeit uit de meer dan 200.000 kabelrupsonderdelen in het igus productprogramma.
 

 
▼Verlaag kosten

Betere stabiliteit, dezelfde afmetingen, 30% lagere prijs.

De E2.1 familie is de opvolger van de beproefde E2/000 kabelrupsfamilie. Alle E2/000 kabelrupsen kunnen worden geopend langs hun binnen- of buitenradius. Er zijn toepassingen waar het openen of sluiten van de kabelrups niet nodig is, dus dat vormt een kans voor besparingen. De E2.1 familie omvat kabelrupsen die geopend kunnen worden vanuit de binnen- en buitenradius en kabelrupsen die niet geopend kunnen worden. Dit is een manier om veel geld te besparen terwijl dezelfde afmetingen blijven behouden.
 

 
▼Kosten omlaag

Betaal 40% minder voor kabelrupsen met vrijwel identieke afmetingen.

E4.1 is het meest robuuste en grootste kabelrups-systeem uit het igus assortiment. De serie valt op door haar talloze slimme ontwerpkenmerken, waarvan het primaire doel is te waarborgen dat een hogere mate van structurele stabiliteit en modulariteit wordt gewaarborgd. De E4.1L (L staat voor lean) bevat veel van deze trucs, maar de serie is ontworpen om lichter en gemakkelijker te installeren te zijn zonder dat de prijs stijgt.
 

 
▼Kosten omlaag

Bespaar tot wel 50% op voordelige robotcomponenten.

Voor het betrouwbaar bevestigen van de kabelrups of de beschermslang aan de robot, kan de gebruiker nu diverse igus robotica-klemmen gebruiken. Met eenvoudige beugels van iglidur-polymeer kan snel veel geld worden bespaard.
 

Bespaar geld dankzij de chemicaliënbestendige kunststof goot

 
▼Kosten omlaag

58% kostenbesparing door gebruik van een zuurbestendige polymeer goot in plaats van roestvaststaal

Geleidesystemen van metaal hebben bekende zwakke punten: corrosie, complexe assemblage, hoog gewicht en kosten.   Het guidelite-plus-EG geleidegootmateriaal zorgt voor een hoge chemische bestendigheid, waardoor het ideaal is voor toepassing bij galvaniseren en de productie van kunstmest. Dankzij hun lichte gewicht en modulaire ontwerp is de montage aanzienlijk vereenvoudigd.
 


 
▼Kosten omlaag

Bespaar 64,7% op stuurstroomkabelrstroomkabels door af te zien van PUR en CF130.UL.D

Met de chainflex prijscontrole kan de juiste kabel voor uw behoeften snel worden gevonden. Er is elke elektrische specificatie in 7 kabelkwaliteiten. De keuze is aan u: een voordelige prijs, of een kabel voor hoge technische eisen.  Dankzij dit brede spectrum van kabels kunt u de kosten voor elk type kabel aanzienlijk verlagen; een voorbeeld is een besparing van 64,7% voor stuurstroomkabels met de kosteneffectieve CF130.UL.D in plaats van de PUR-kabel (CF77.UL.D). 
 

Kant-en-klaar geconfectioneerde systemen

 
▼Verlaag kosten

Bespaar met installatieklare systemen: elimineer opslagkosten voor kabels, kabelrupsen  en connectoren

Onze ''just-in-time" levering maakt de opslag van uiterst flexibele kabels, bijbehorende connectoren en eventuele toebehoren overbodig. igus levert readychain systemen die zijn voorgemonteerd en afgestemd op elke toepassing en als laatste stap kunnen ze op locatie worden geïnstalleerd.
readychain geeft u een systeemoplossing waarin alle gebruikte componenten op elkaar zijn afgestemd. Elk systeem wordt getest op onze testbanken.
 

 
▼Verlaag kosten

readychain reduceert het aantal leveranciers en bestellingen met 75%

U kunt complete systemen bij igus bestellen met één enkel artikelnummer en kostbare assemblagetijd besparen.
 
Eén bestelling, één factuur, één levering, één partner. In plaats van het inkopen van een groot aantal individuele onderdelen van verschillende leveranciers, krijgt u bij ons alles uit één hand. Wij zorgen voor het inkopen van de optimale componenten tegen de laagste prijzen en ondersteunen uw project van A tot Z.
 

 
▼Verlaag kosten

Bespaar met oplossingen voor conditiebewaking en voorspellend onderhoud

Intelligent onderhoud in het tijdperk van Industry 4.0: met intelligente kunststoffen van igus kunt u de betrouwbaarheid van machines verbeteren en onderhoudstaken nauwkeurig plannen, waardoor kosten worden gereduceerd.
 

 
▼Kosten omlaag

Aandrijfkracht besparen - energiekosten verlagen

Kabelrups-systemen transporteren niet alleen energie, data en media naar machines en apparatuur. Ze hebben ook invloed op hun energiekosten. Hoeveel trek- en duwkracht, met andere woorden aandrijfkracht, is er bij een gegeven snelheid nodig om een kabelrups in beweging te brengen? Kleinere en lichtere kabelrupsen met identieke stabiliteit of rol-kabelrupsen kunnen hier helpen.
 
Reduceer kosten met een gecertificeerde installatieservice
 

 
▼Kosten omlaag

Machinestilstand – verspild geld

Machines moeten betrouwbaar en zonder problemen werken. De vereiste is betrouwbare kabelrupsen en kabels. igus installatiediensten voorkomen machinestilstand.
 

Hoe configureer ik de voordeligste kabelrups
waarop ik kan vertrouwen dat deze zijn werk goed doet?


 
 
 
Met onze online configuratoren hoeft u slechts enkele stappen af te ronden voor het configureren van de perfecte en voordeligste kabelrups waarop men kan vertrouwen dat deze zijn werk goed doet. Berekening van de verwachte levensduur van de kabelrups en de chainflex kabels.
 


 
Toepassingen van onze klanten:

Veilige en betrouwbare energietoevoer in hefplatformen met readychain®
De Europese marktleider, welke maatwerk telescopische verreikers produceert met verschillende werkhoogten, vereist flexibele energietoevoersystemen voor extreem kleine buigradii en installatieruimtes evenals een laag gewicht.
Lineaire robots en vlakke lineaire robots
Lineaire robots en vlakke lineaire robots spelen een belangrijke rol in de handling van componenten in die situaties waar machines en processen onderling zijn verbonden. Het brede scala aan kabelrupstypes van igus betekent dat er altijd eentje is voor elke toepassing - of deze nu geschikt is qua gewicht, installatieruimte, interieurafscheiding of vullen.
Rolstoel laadsysteem
Twee kabelrupsen van igus samen met de corresponderende kabels maken een intelligent rolstoellaadsysteem mogelijk. igus kabelrupsen  vallen op vanwege hun geringe gewicht, structurele stabiliteit en vooral het feit dat ze tijdens gebruik extreem stil zijn.

Ja, kunststof kabelrupsen kunnen worden gerecycled

Kabelrups recyclingprogramma

Laat uw kabelrupsen
verwerken in het igus chainge recycling programma, ongeacht de fabrikant waar ze van afkomstig zijn
zodat herbruikbaar granulaatmateriaal kan worden verkregen.
 
 Hoe het werkt

Reduceer de inkoopkosten

Start met besparen op het gebied van inkoop, onderhoud en installatie


Verbeter techniek, verlaag kosten met kabelrups-systemen