De eerste kabelrups gemaakt van 100% gerecycled materiaal - Cradle-To-Cradle E2.1.CG kabelrups
Wereldpremière: De eerste kabelrups gemaakt van gerecycled materiaal. De nieuwe E2.1.CG e-chain® kabelrupsen zijn gebaseerd op het igus chainge programma en worden gemaakt van 100% gerecycled materiaal - allemaal getest in het igus laboratorium.Zo ontstaat het igumi CG materiaal: We verzamelen de oude kabelrupsen. Het materiaal wordt per soort gesorteerd, gereinigd en verwerkt tot maagdelijke materiaalkwaliteit. De E2.1.CG-serie is gemaakt van het nieuwe gerecyclede igumid CG-materiaal.
Compleet kabelrups-assortiment gemaakt van het nieuwe grondstofbesparende materiaal igumid CG
5 series / 28 typen kabelrupsen uit voorraad leverbaar
Zelfde technische specificaties en belastingslimieten als kabelrupsen gemaakt van het standaard igumid G materiaal
Verlaag kosten
Prijsneutraal ten opzichte van kabelrupsen gemaakt van standaard materiaal
Bewijs
igumid CG materiaal getest in het igus laboratorium
Duurzaamheid
28% CO2-besparing volgens EPD
Duurzame grondstoffenkringloop
"Cradle to Cradle" potentieel
Laat uw kabelrups aan het einde van zijn levenscyclus recyclen met het igus chainge recyclingprogramma . Het maakt hierbij niet uit wie de fabrikant is.
Daadwerkelijk ongemengd recyclen - hoe dit aan te pakken
U kunt aan ons uw oude kunststof kabelrupsen opsturen, in plaats van ze met andere producten weg te gooien als onderdeel van uw industriële afval. Het belangrijkste is dat we alle kabelrupsen accepteren, ook die van andere fabrikanten. Wij zamelen retourzendingen in met het oog op maximale recycling, hetzij in onze eigen productie, hetzij via een recyclingpartner die het materiaal opstuurt voor hergebruik. Wij scheiden het materiaal ter plaatse en versnipperen alles wat we voor de productie kunnen gebruiken tot regranulaat. Wij belonen uw inzet met een igus tegoedbon, gebaseerd op het gewicht van de kabelrups die aan ons is opgestuurd.