Kunststof lagers voor de mountainbike

De voordelen op een rij

  • Kunststof lagers zijn smeermiddel- en onderhoudsvrij
  • Geen roest, ongevoelig voor vuil, stof en water
  • Aanzienlijk lichter dan metalen lagers
  • Bestand tegen stoten en schokken
  • Lange levensduur tegen een kosteneffectieve prijs

igus® bike magazine

motion plastics in fietsen - spannende verhalen en productinformatie voor fietsers
Download nu
Toepassingenoverzicht

Toepassingsvoorbeelden

Waar worden onze glijlagers gebruikt?
 
Ontdek nu

MTB-rijders
Mountainbikers rijden over ruig terrein; ze rijden over wortels en stenen, door stof, modder en gras, hellingen op en vervolgens door een kuil. Het falen van een fietscomponent kan gevaarlijk zijn voor de berijder omdat bij afdalingen snelheden van tot wel 80 km/h gehaald kunnen worden. Wanneer een fietser zijn beste vorm wil bereiken, moet hij op zijn fiets kunnen vertrouwen en daarom heeft hij fail-safe componenten nodig. Daarnaast zijn een nauwkeurige haptiek (responsiviteit bijv. van de verende voorvork) en het lage gewicht enkele van de belangrijkste eigenschappen die een mountainbike moet hebben, en niet alleen in de professionele sport. Lagercomponenten gemaakt van kunststof in plaats van metaal zijn al jaren in populariteit toegenomen – en daar is een heel goede reden voor:

Licht, ruimtebesparend, trillingsdempend

 

Metalen lagers versus iglidur glijlagers op de weegschaal Lichtgewicht kunststof componenten reduceren de belasting op het frame en kunnen de fiets gemakkelijker manoeuvreerbaar maken. Daarnaast geldt; hoe lichter de fiets, des te gemakkelijker is het om te klimmen. Onze iglidur glijlagers zijn circa 80 % lichter dan metalen lagers.
Vergelijking van de installatieruimte: kogellagers versus glijlagers Vergeleken met rollagers, hebben onze polymeer lagers het voordeel dat ze ca. één derde minder installatieruimte nodig hebben. Daarnaast hebben ze, dankzij hun grotere elasticiteit, veel betere trillingsdempingskwaliteiten dan metalen lageroplossingen. Dit betekent een effectievere schokabsorptie en meer comfort voor de fietser.

Sample-box fiets

Gratis samplebox

Houd ze vóór aankoop in uw handen en leer ze kennen. Bestel de samplebox met onze topproducten voor fietsen. Deze bevat glijlagers van verschillende iglidur-materialen, een tandwiel, een igubal stangkoplager en een drylin N lineaire rail.
Bestel nu!

Geen smering, geen corrosie, geen onderhoud

 

Vuil en vocht hebben een nadelig effect op metalen lagers. Bij PTFE-gecoate glijlagers is de glijlaag na het binnendringen van vuil snel weggesleten. Metalen rollagers slijten snel tenzij ze regelmatig worden onderhouden. Daarnaast kan het reinigen van de fiets een probleem zijn voor ze wanneer de waterstraal het lagerpunt raakt met te veel druk en het vet er uitspoelt. Het resultaat is corrosie.* Voor iglidur glijlagers vormen modder en vuil geen uitdaging, dankzij de afwezigheid van smeermiddelen. Er is hier geen externe smering en geen onderhoud nodig. Dit probleem kan zich ook voordoen bij lagers die in de fietsindustrie vaak ‘industriële lagers’ worden genoemd. Wat wordt bedoeld zijn niet-verstelbare metalen wentellagers die gestandaardiseerd en afgedicht zijn.
Metalen glijlagers, naaldrollagers en kogellagers versus iglidur glijlagers

Lagerpunten voor dry-tech high-performance kunststoffen op de E-Fully

Lagerpunten voor iglidur glijlagers op de e-Fully


Meer informatie

iglidur glijlagers op de mountainbike, transportfiets, ligfiets en vouwfiets