1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: J3BFM-0608-06
- Materiaal: iglidur® J3B
- Vorm: Flenslagers
- Afmetingen:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Past ook optisch gezien perfect in uw design
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Bijzonder lange levensduur in de meest uiteenlopende toepassingen
- Lage vochtabsorptie
Het materiaal iglidur® J3 met beproefde lange levensduur is nu tevens in het zwart verkrijgbaar. De duurloper is de specialist voor draaiende toepassingen en pulserende lasten en is tevens mediabestendig.
meubeltechniek, sport- en vrijetijdsapparatuur, tweewielertechniek
- Past ook optisch gezien perfect in uw design
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Bijzonder lange levensduur in de meest uiteenlopende toepassingen
- Lage vochtabsorptie
meubeltechniek, sport- en vrijetijdsapparatuur, tweewielertechniek
Weet u niet zeker of het past?