iglidur® J3, glijlager, metrisch

De nieuwe duurloper: specialist voor pulserende belastingen

iglidur® J3, glijlager, metrisch drawing
iglidur® J3, glijlager, metrisch
1 van 2
iglidur® J3, glijlager, metrisch drawing
iglidur® J3, glijlager, metrisch
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer:: J3SM-0304-05
  • Materiaal: iglidur® J3
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De nieuwe duurloper: specialist voor pulserende belastingen
  • Lage frictiecoëfficiënten
  • Goede bestendigheid tegen vloeibare media
  • Lage vochtopname

iglidur J3 | De nieuwe duurloper: Specialist voor scharnierend en pulserend laatste

iglidur J3 is een materiaal met verbeterde slijtvastheid bij lage tot gemiddelde leest en hoge toerental. De levensduur is tot 300% hoger dan die van iglidur J, het beproefde topmateriaal voor duurlopers.

Typische toepassingsgebieden

  • verkoopautomaten
  • Drukindustrie
  • Drankenindustrie
  • Glasindustrie
  • Luchtvaart

Wanneer gebruik ik het?

  • Wanneer de slijtvastheid van iglidur J roterend of scharnierend verder geoptimaliseerd moet worden
  • Wanneer een zeer lage wrijvingscoëfficiënt vereist is bij droge werking
  • Wanneer een hoge slijtvastheid bij lage last wordt nagestreefd
  • Wanneer een lage vochtopname vereist is
  • Wanneer een goede mediabestendigheid vereist is

Wanneer gebruik ik het niet?

  • Als een slijtvast materiaal vereist is voor lineaire slak
  • Als temperaturen permanent hoger dan +90°C voorkomen
  • Als radiale oppervlaktedruk groter dan 45MPa voorkomt
Weet u niet zeker of het past?

Advies

Ik beantwoord graag uw vragen persoonlijk

Nico Bleumer
Nico Bleumer

igus-icon-phone+31(0)78 - 654 47 77