1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: M210SM-2024-25
- Materiaal: iglidur® M210
- Vorm: Cilindrische bussen
- Afmetingen:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Low humidity absorption
- Extremely resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impact
- Resistant to dirt and dust
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
iglidur De M210 is speciaal ontwikkeld voor de toepassing van medium scharnierende laatste. Bovendien werd er tijdens de ontwikkeling op gelet dat het materiaal bijzonder goed kan worden gebruikt voor het spuitgieten van dikwandige pils. Daarom is iglidur M210 zeer geschikt voor toepassingen waarbij dikwandige lagers worden gebruikt of vervangen, die tegelijkertijd robuust zijn.
Weet u niet zeker of het past?