Bij standaard buigtesten wordt duidelijk hoe flexibel de e-skin soft is. Deze buigt slechts, ook bij zware belasting, en in die situaties waarbij andere kabelrupsen zuoden breken.
Deze test laat zien hoe stil de e-skin beschermslang en de e-skin flat zijn. In vergelijking met lintkabels van concurrenten produceert de e-skin flat slechts een geluidsvolume van 29 dB(A).
Beschermslang e-skin SK | Beschermslang e-skin SKS | Beschermslang e-skin SKY | e-skin flat & CFCLEAN | Kabelrups E6/E6.1 | |
---|---|---|---|---|---|
Klasse 1 conform EN ISO 14644 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modulairiteit/bouwpakketprincipe | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Componenten kunnen individueel worden vervangen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Snellere vervanging van de vulling, kan worden geopend | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Snelle levering | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Eenvoudig onderhoud | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Uit voorraad leverbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan individueel worden ingekort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan individueel worden verbreed | X | X | X | ✔ | ✔ |
Hoge productiviteitswaarde | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Geen minimale afnamehoeveelheden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Voordelig | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Geschikt voor vrijdragend gebruik | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Voor hoge dynamiek | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
Ruimtebesparend | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Extra belasting | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
36 maanden garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Besparing van hulpbronnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alles uit één hand (kabelrups, kabel, stekker) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Producten ook afzonderlijk verkrijgbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geluids- en trillingsarm | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Online levensduurberekening | X | X | X | X | ✔ |
Online configurator voor inwendige verdeling | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
Geschikt voor de sectoren | Elektrische fabricage 3C-industrieën Dispenser Glas snijden Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica AOI | Elektrische fabricage 3C-industrieën Dispenser Glas snijden Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica AOI | Elektrische fabricage 3C-industrieën Dispenser Glas snijden Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica AOI | Elektrische fabricage 3C-industrieën Bonding Dispenser Halfgeleiderindustrie FPD-productie Medische techniek Micro-elektronica AOI | Elektrische productie Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica Paneel-robots Verpakking Plotter Medische techniek |
Naar het product | Naar het product | Naar het product | Naar het product | Naar het product |