De e-skin is een slang, bestaande uit een boven- en onderschaal, welke een gesealde buis vormen wanneer ze aan elkaar worden verbonden. Het bestaat uit igumid SK, een polymeer materiaal dat hier specifiek voor is ontwikkeld. Het eenvoudige en hersluitbare openingsmechanisme maakt gemakkelijk onderhoud en inspectie van geïnstalleerde kabels mogelijk. Bedrijfstemperatuur +10°C / +50°C.
Typische toepassingen: snelle, korte, vrijdragende toepassingen, staande en hangende toepassingen, pick & place toepassingen, printers, medische techniek en alle machines waar ribbelbuizen worden gebruikt, productie van displays en halfgeleiders