Resultaat volgens DIN EN ISO 14644-1 | Kabelrups-serie | Rapport Nr. | Snelheid [m/s] |
---|---|---|---|
ISO-Klasse 1 | SKF12O/SKF12C e-skin single pod systeem | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO-Klasse 1 | e-skin flat 3 lagen | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO-Klasse 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + kabel | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO-Klasse 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybride | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO-Klasse 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO-Klasse 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO-klasse 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0/2,0 |
ISO-Klasse 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO-klasse 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO-klasse 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
ISO-klasse 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
ISO-klasse 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
ISO-klasse 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO-klasse 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO-klasse 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |
Platte kabelgeleiding e-skin plat | e-skin beschermslang | C6 kabelrups | Kabelrups E6/E6.1 | Commercieel beschikbare lintkabels | |
---|---|---|---|---|---|
Klasse 1 overeenkomstig EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Voortdurende cleanroom-testen in het IPA-gecertificeerde igus cleanroom-laboratorium | ✔ | ✔ |
Modulariteit/bouwsteenprincipe | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componenten individueel uitwisselbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Snel te vullen, te openen | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Snelle levering | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Gemakkelijk qua onderhoud | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Uit voorraad leverbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Kan worden ingekort | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Kan worden verbreed | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Hoge mate van productiviteit | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Geen minimale bestelhoeveelheid | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Kosteneffectief | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Geschikt voor vrijdragende toepassingen | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Voor hoge dynamiek | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Ruimtebesparend | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Vulgewicht | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Gegarandeerd voor tot wel 36 maanden | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Bespaart hulpbronnen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Alles uit één hand (kabelrups, kabel, connector) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Producten zijn ook individueel beschikbaar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Stille, soepele werking | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Online levensduurberekening | X | X | X | ✔ | X |
Online tussenbodem-configurator | In voorbereiding | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Geschikt voor de volgende branches | Elektrische productie 3C-industrieën Verlijming Automaten Halfgeleiderindustrie FPD-productie Medische technologie Micro-elektronica AOI | Elektrische productie 3C-industrieën Automaten Glas snijden Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica AOI | Elektrische fabricage Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica Paneelrobots Verpakking | Elektrische productie Halfgeleiderindustrie FPD-productie Micro-elektronica Paneelrobots Verpakking Plotters Medische techniek | Elektrische industrie 3C-industrieën Micro-elektronica Halfgeleiderindustrie FPD-productie |
Naar het product | Naar het product | Naar het product | Naar het product |