1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JVFL-12
- Materiaal: iglidur® J
- Vorm: Lagers met voorspanning en twee gaten en flens
- Afmetingen:
- d1 12 mm
- Nog iglidur® J onderdelen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Hoge slijtvastheid
- Resistent tegen stof en vuil
- Kosten-effectief
iglidur® - onderhoudsvrij tweegats lager
Met dit ontwerp, kunnen iglidur® high-performance glijlagers worden gebruikt op locaties waar aanbevolen gattoleranties voor de behuizing niet mogelijk zijn. Vanwege het ontwerp van het lager, zijn hoge belastingen mogelijk, terwijl er slechts minimale eisen worden gesteld aan de nauwkeurigheid van de behuizing.
iglidur® G tweegats flenslager beslaat een extreem breed scala aan verschillende vereisten. Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "all-rounder". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde oppervlakte-snelheden en gemiddelde temperaturen. iglidur® G is de tienkamper onder de iglidur® materialen. Het presteert erg goed in alle technische disciplines en is de klassieke all-rounder, primair met betrekking tot de algemene mechanische-, thermische- en tribologische specificaties.
Montage
Diverse bevestigingsmethoden worden overwogen, afhankelijk van de belastingen. Voor lage radiale belastingen, is het voldoende om iglidur® flenslagers gewoon met twee bouten op een oppervlak te monteren. Voor hogere radiale belastingen is het raadzaam het iglidur® flenslager in een gat aan de versterkte zijde in de richting van de belasting te ondersteunen. Voor dit gat zijn grote toleranties toegestaan, omdat het slechts fungeert als extra steun voor het iglidur® flenslager. Om hogere radiale belastingen te realiseren in de lagers, kan het iglidur® flenslager middels een perspassing in een aanbevolen uitsparing in de behuizing worden geplaatst. De extra bouten waarborgen de passing van het lager in de behuizing. Er zijn geen speciale tools of uitrusting nodig voor het installeren van iglidur® onderhoudsvrije flenslagers. Zelfs het uitlijnen van lagers op assen met meerdere lagers is gemakkelijk tijdens installatie.
Met dit ontwerp, kunnen iglidur® high-performance glijlagers worden gebruikt op locaties waar aanbevolen gattoleranties voor de behuizing niet mogelijk zijn. Vanwege het ontwerp van het lager, zijn hoge belastingen mogelijk, terwijl er slechts minimale eisen worden gesteld aan de nauwkeurigheid van de behuizing.
iglidur® G tweegats flenslager beslaat een extreem breed scala aan verschillende vereisten. Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "all-rounder". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde oppervlakte-snelheden en gemiddelde temperaturen. iglidur® G is de tienkamper onder de iglidur® materialen. Het presteert erg goed in alle technische disciplines en is de klassieke all-rounder, primair met betrekking tot de algemene mechanische-, thermische- en tribologische specificaties.
- Zeer goede slijtvastheid
- Lichtgewicht
- Smeermiddelvrij
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Montage
Diverse bevestigingsmethoden worden overwogen, afhankelijk van de belastingen. Voor lage radiale belastingen, is het voldoende om iglidur® flenslagers gewoon met twee bouten op een oppervlak te monteren. Voor hogere radiale belastingen is het raadzaam het iglidur® flenslager in een gat aan de versterkte zijde in de richting van de belasting te ondersteunen. Voor dit gat zijn grote toleranties toegestaan, omdat het slechts fungeert als extra steun voor het iglidur® flenslager. Om hogere radiale belastingen te realiseren in de lagers, kan het iglidur® flenslager middels een perspassing in een aanbevolen uitsparing in de behuizing worden geplaatst. De extra bouten waarborgen de passing van het lager in de behuizing. Er zijn geen speciale tools of uitrusting nodig voor het installeren van iglidur® onderhoudsvrije flenslagers. Zelfs het uitlijnen van lagers op assen met meerdere lagers is gemakkelijk tijdens installatie.
Weet u niet zeker of het past?