Elk jaar belandt acht miljoen ton plastic in de wereldzeeën. Deze verloren hulpbronnen zijn ongeveer 80 miljard dollar waard. Het probleem is dat tot nu toe het meeste plastic wordt verbrand (slechts 14% wordt gerecycled). Overal ter wereld blijft het gemengde afval altijd over. Bij niet-technische kunststoffen is dit 100 tot 1000 keer zoveel als bij technische kunststoffen.
Mura Technology Limited biedt nieuwe oplossingen voor chemische recycling.
De Hydrothermal Plastic Recycling Solution (HydroPRS) werd in 2007 ontwikkeld en meer dan tien jaar getest in een proeffabriek in Australië. Met HydroPRS kan klassiek niet-recyclebaar plastic afval binnen 30 minuten weer worden omgezet in olie. De methode is veel efficiënter dan het winnen van fossiele olie en bespaart tot wel vijf vaten per ton verwerkt plastic afval. Alleen water, hoge temperaturen en druk worden gebruikt om de cellen te scheiden en weer in elkaar te zetten. Slechts één fabriek kan 20.000 ton plastic per jaar verwerken, wat de CO2-uitstoot met 28.180 ton vermindert. Dat is het jaarlijkse verbruik van 5983 auto's en de jaarlijkse energiebehoefte van 4914 huishoudens. En de capaciteit van de fabriek moet op de lange termijn verdrievoudigd worden.