chainflex® kabels in cleanroom

Er worden hoge eisen gesteld aan de kabels die in de cleanroom worden gebruikt. Bewegende onderdelen moeten abrasiebestendig zijn, omdat eventuele verontreiniging een schadelijk effect heeft op het product en het proces. Dit kost geld. Hiervoor zijn luchtstromen gedefinieerd welke deeltjes verwijderen de kleiner zijn dan de dikte van een haar. Door producten met geringe slijtage toe te passen, d.w.z. weinig vrijkomende deeltjes - is het lastige en kostbare verwijderen van deeltjes niet langer noodzakelijk.
In ons eigen cleanroom-laboratorium ontwikkelen en testen wij onze hoogwaardige polymeerproducten met de grootste zorg en om aan te tonen dat onze producten ideaal zijn voor gebruik in cleanrooms, laten wij deze door het Fraunhofer Instituut verder testen. Dit biedt ons een IPA-geteste productportfolio met de best mogelijke cleanroom-classificatie (ISO Klasse 1).


 

igus producten voor de cleanroom

Waar gaat het om bij een cleanroom?

Cleanroom

Wat is een cleanroom?

De cleanroom is een gesloten ruimte waarin de concentratie van deeltjes in de lucht zo laag mogelijk wordt gehouden. Cleanrooms zijn nodig wanneer de productie van bepaalde producten moet worden beschermd tegen in de lucht zwevende deeltjes. Typische gebieden zijn onder meer de fabricage van halfgeleiders, medische techniek, optica en lasertechnologie en ruimtevaarttechnologie. De producten van deze industrieën kunnen door de kleinste deeltjes worden verontreinigd en daardoor onbruikbaar worden. De cleanroom zorgt hier voor een probleemloze productie.

Cleanroom

Hoe werkt een cleanroom?

Om een ruimte vrij van deeltjes of ziektekiemen te houden, moeten enkele maatregelen worden genomen en moet de kwaliteit van de lucht, evenals de temperatuur en vochtigheid continu worden gecontroleerd. De cleanroom mag alleen worden betreden met geschikte beschermende kleding na het passeren van een luchtsluis. In de ruimte zelf zorgen luchtstromen en filters voor schone lucht. 

Cleanroom

Wat zijn specificaties voor materialen en machines die in de cleanroom worden gebruikt?

In de cleanroom worden hoge eisen gesteld aan het materiaal en de machines die daar worden gebruikt. Twee punten zijn bijzonder belangrijk: 1. De luchtstroom in de ruimte mag niet of slechts in geringe mate worden verstoord door de gebruikte apparatuur. 2. De oppervlakken van alle gebruikte componenten moeten een hoge slijtvastheid hebben.

chainflex® rupskabels

In ons assortiment vindt u 1.084 cleanroom-compatibele chainflex kabels. Ze zijn gecertificeerd door het IPA Instituut voor cleanrooms van ISO Klasse 1 of 2. We besteden speciale aandacht aan het optimaliseren van onze kabels voor alternerend buigen en passen zeer slijtvaste mantelmaterialen toe. We doen duidelijke uitspraken over duurzaamheid en garanderen* de levensduur.
Pneumatische slangen en diverse kabels met IPA ISO Klasse 1 en 2 - zijn ook aansluitklaar leverbaar, geschikt voor Bosch Rexroth, Festo, Parker, Siemens en vele andere fabrikanten.

* Verschillende igus® chainflex®-kabelfamilies zijn gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14644-1 ISO Klasse 1 of Klasse 2 door het IPA Fraunhofer Institute (rapporten IG1303-640-1 en IG0704-400). Dit komt overeen met 1.084 verschillende chainflex®-cataloguskabels met getest buitenmantelmateriaal, 918 typen met IPA Klasse 1 en 166 typen met IPA Klasse 2.
E6.1
In de cleanroom zijn verschillende soorten kabels nodig: stuurstroomkabels, motorkabels, buskabels, enzovoort. Alles moet probleemloos functioneren onder de cleanroom-omstandigheden en voldoen aan de specificaties. Voorbeelden zijn:

igus producten in cleanrooms

chainflex® CFCLEAN

CFCLEAN
De voordelen
  • Geen doorbuiging van het systeem door kabels met stijve mantelkabels 
  • Lage herstelkrachten door zeer flexibele draadstructuur, speciale geleiders en geen buitenmantel
  • chainflex® CFCLEAN kabels aangepast aan de toepassing met tot wel 21% gewichtsvermindering in vergelijking met conventionele kabels
  • Ca. 16% kleinere diameter vergeleken met standaard kabels met mantel
  • Verkrijgbaar vanaf 1 m
  • Geleiderprototypes: gereed in 48-72 uur
  • Alle standaard ader/doorsnede combinaties: data, bus, besturing, motor - uit voorraad leverbaar, met een garantie tot 36 maanden*
*De volgende kabels worden vermeld in het certificaat: CFCLEAN3.01.05.02 en CAPU.A.06.0 - Er zijn momenteel geen verdere tests gepland
Lees meer over de CFCLEAN

e-skin® flat

e-skin® flat en CFCLEAN - samen zorgen ze voor een revolutie in de algehele effectiviteit van uw fabriek, genereren ze hogere productielijnopbrengsten, zijn ze modulair en besparen ze hulpbronnen.
De voordelen
Het belangrijkste voordeel van e-skin® flat is de modulariteit en het eenvoudige onderhoud. In tegenstelling tot in de handel verkrijgbare oplossingen met vast gedefinieerde platte lintkabels met gelaste gevlochten elementen, biedt het e-skin® flat kabelrups-systeem compartimenten die geopend kunnen worden. Flexibele chainflex® CFCLEAN gevlochten elementen (met of zonder connectoren), steunkabelrupsen, slangen, enz., kunnen nu in slechts enkele minuten worden vervangen of toegevoegd.
  • Zeer efficiënt in de prototypefase
  • Maximale beschikbaarheid door eenvoudige vervanging van defecte elementen
  • Besparing van middelen, omdat alleen individuele elementen worden vervangen in geval van schade
Lees meer over de e-skin® flat
e-skin flat

Kabelrupsserie E6.1

Met de E6.1 wordt een nieuwe generatie in de cleanroom geïntroduceerd. De aanzienlijk vereenvoudigde omgang en verbeterde toegankelijkheid van het interieur en het verminderde gewicht maken de montage veel gemakkelijker. Onze E6.1 heeft natuurlijk onze zeer flexibele kabels in zijn bagage, die met hun slijtvaste buitenmantel ideaal zijn voor cleanroom-toepassingen.
E6.1
De voordelen
  • Extreem stil door de kleine steek en "rem" in het aanslagsysteem
  • (E61.29.070.055.0 bij 1 m/s = 32 dB(A) volgens igus interne test 4479)
  • Extreem weinig trilling
  • Connectorsysteem met geringe slijtage (geen bouten en gaten nodig)
  • Vrijwel geen polygooneffect, daardoor een "soepel rollende" werking
  • Glad interieurontwerp voor een lange levensduur van kabels en slangen
  • Serie E61.29: dwarsverbinders aan beide zijden kunnen langs de binnen- en buitenradii worden opengeklikt en verwijderd
  • Gewichtsbesparingen ca. 30% vergeleken met het systeem E6
Ontdek meer over E6.1

Andere cleanroom-compatibele producten

De toepassingen in de cleanroom kunnen heel verschillend zijn. Hier gebruikte producten zijn:

lineaire geleidingen

In ons productprogramma van droog werkende lineaire geleidingssystemen, bieden we vier modellen aan die gecertificeerd zijn voor gebruik in ISO klasse 6 t/m 3 cleanrooms.
drylin voor cleanroomtoepassingen

Tandkranslagers

De glij-elementen van PRT-04-100 gemaakt van iglidur J minimaliseren de uitstoot van deeltjes, zodat ze gebruikt kunnen worden in cleanroom toepassingen.
Meer over het tandkranslager PRT-04