Kies uw leveringslocatie

De keuze van de land/regio-pagina kan invloed hebben op verschillende factoren zoals prijs, verzendopties en beschikbaarheid van producten.

Ontwerpgegevens voor DHZ filamentspoelhouder voor grote spoelen

De filamentspoelhouder voor grote spoelen is geschikt voor alle modellen 3D-printers en maakt het mogelijk om de filamenten over de hele lengte van de spoel af te rollen zonder enige weerstand of wrijving. Hij is ontworpen voor filamentspoelen met een buitendiameter tussen 300 mm en 350 mm.

Voor de constructie van het igus-model werden conventionele aluminium profielen, 3D-geprinte onderdelen van het slijtvaste lasersintermateriaal iglidur i3 en wrijvingsarme xiros kogellagers gebruikt.

Vul gewoon het formulier in en ontvang de ontwerpgegevens direct daarna per e-mail met een downloadlink.

DHZ filamentspoelhouder voor grote rollen

Ik wil graag de ontwerpgegevens downloaden:

* Deze velden moeten worden ingevuld

Raadpleeg voor meer informatie over de verwerking van mijn gegevens de informatie over gegevensbescherming.