Verander van taal :


Nieuw 2022
De eerste kabelrups gemaakt van gerecycled materiaal

Nieuw 2022
Gerecycleerde adapter voor lineaire draagfolie

Heeft u de laatste verpakkingsbeurs gemist? Wij hebben de oplossing.
Bezoek onze beursstand voor verpakkingsthema's in Keulen online.
Of [Link extid="86" title="vereinbaren Sie hier mit uns eine virtuelle Standführung"].
We werken intensief aan digitale transformatie. Ons smart plastic - d.w.z. onze producten in combinatie met intelligente sensoren die bijvoorbeeld conditiebewaking of voorspellend onderhoud mogelijk maken - hebben een compleet nieuwe online shop gekregen. En tal van functies zoals het dashboard, het bekijken van statusrapporten of het alarm- en meldingenoverzicht zijn samengevoegd in een nieuw smart plastic klantenportaal.

Nieuw 2022
Conditiebewaking voor gegevens- en meetsystemen & buskabel

Nieuw 2022
Compacte en modulaire conische tandwielkast

Nieuw 2022
Elektromotoren met asafdichting

Nieuw 2022
Knikarmrobot met geïntegreerde conditiebewaking

Nieuw 2022
XXL portaalrobot voor palletiseertoepassingen

Nieuw 2022
delta robot nu ook als 2-assige kinematica

Nieuw 2022
Endurance uitrusting in een nieuwe maat

Modulaire tandwielkast voor aansluiting op lineaire eenheden
drygear Apiro
Intelligente conditiebewaking voor lineaire geleiding
Dankzij de ingebouwde vaste smeermiddelen zijn onze lagerproducten volledig vrij van smeermiddelen. Hierdoor is er geen watersmering nodig en worden hulpbronnen bespaard. Door de afwezigheid van smeermiddelen zijn ze ook geschikt voor direct en indirect contact met voedingsmiddelen. Lees hier meer over onze hygiënische designproducten.


Nieuw 2022
Voedingsmiddelenbestendige gewrichtslagers voor inch-assen

Nieuw 2022
Nieuw, gunstig bolkapmateriaal standaard iglidur® A181

Nieuw 2022
Afdekkappen voor flenslagers met lagerinzetstukken

energieketting in hygiënisch ontwerp - FDA-conform en wrijvingsvrij
TH3 e-keten
Tandriemas van roestvrij staal volgens FDA-richtlijnen

slijtvast filament voor componenten die voldoen aan de voedselveiligheidsnormen
iglidur i151-PF
Metalen stangkogellagers voor de voedingsindustrie

FDA-conforme ronde staven voor aangepaste meskantrollen

Virtueel bij ons
Laat je rondleiden en adviseren door onze experts uit de sector op onze fysieke-virtuele beursstand van 400 m².

Bij jou op locatie
We komen naar je toe met onze mobiele pop-up beursstand. In onze bagage: de juiste producten voor uw toepassing om aan te raken en te voelen.

Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag: 8:00 - 17:00 uur
Webshop: 24/7
Chat-service: Maandag t/m vrijdag 8:00 - 17:00 uur