iglidur® J, taatslager, mm

De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten

iglidur® J, taatslager, mm
iglidur® J, taatslager, mm drawing
1 van 2
iglidur® J, taatslager, mm
iglidur® J, taatslager, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: JTM-0512-020
  • Materiaal: iglidur® J
  • Vorm: Axiaalschijven
  • Afmetingen:
    • d1 5 mm
    • d2 12 mm
    • s 2 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
  • De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten
  • Geringe slijtage tegen verschillende asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Trillingsdempend
iglidur® J | De veelzijdige duurloper
 
  • Meer dan 250 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
  • Geringe slijtage, veel verschillende asmaterialen
  • Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
  • Trillingsdempend
  • Goede chemische bestendigheid
  • Het beste materiaal dat gebruikt kan worden bij low kost zachte asmaterialen
  • Geringe vochtabsorptie
Een belangrijk voordeel van iglidur® J taatslagers met flens is de combinatie van een lage frictie-coëfficiënt bij droog bedrijf en de geringe neiging tot stick-slip. Met een aanbevolen maximale oppervlaktedruk van 35 MPa, zijn iglidur® J taatslagers niet geschikt voor extreme belastingen.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
 
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Voor hoge snelheden
  • Voor de grootste slijtvastheid bij lage tot gemiddelde druk
  • Lage slijtage bij verschillende asmaterialen
  • Wanneer een lage frictiecoëficiënt is vereist bij droog bedrijf
  • Trillingsdempend
  • Wanneer een goede chemische bestendigheid is vereist
  • Beste prestaties bij low-cost zachte asmaterialen
  • Geringe vochtabsorptie
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop