1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer:: FSM-0203-03
- Materiaal: iglidur® F
- Vorm: Bestel glijlagerbussen
- Afmetingen:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- Elektrisch geleidend, uiterst drukbestendig
- Elektrisch geleidend
- Hoge drukkracht
- Goede temperatuurbestendigheid
iglidur F | elektrisch geleidend, zeer duurzaam
Hoogste stijfheid en hardheid, en bijzonder geleidend. Als het gaat om de elektrische geleiding van materialen, vooral in toepassingen waar elektrostatische oplading niet mag voorkomen, is iglidur F de juiste keuze. Bovendien is iglidur F zeer duurzaam. Bij kamertemperatuur kan het statisch worden belast tot 105MPa.
Typische toepassingsgebieden
- Auto-industrie
- Textielindustrie
Wanneer gebruik ik het?
- Als het materiaal elektrisch geleidend moet zijn
- Voor hoge statische duurzaamheid
Wanneer gebruik ik het niet?
- Wanneer mechanische nabewerken vereist is
- Wanneer maximale slijtvastheid vereist is
- Wanneer een zeer lage wrijvingscoëfficiënt vereist is in droge werking
- Voor gebruik onder water
- Wanneer een universeel materiaal vereist is
Weet u niet zeker of het past?