Geavanceerde busoplossing voor een hoge data-overdracht
Omdat automatisering in de afgelopen paar jaar is uitgebreid, zijn de vereisten voor gegevensoverdracht gestaag toegenomen. Afstanden waarover data worden verplaatst van sensor naar evaluatie-eenheid zijn eenvoudige één-op-één verbindingen. Hiervoor werden datakabels gebruikt. Nu worden ze beetje bij beetje vervangen door bussystemen, die snellere, complexere communicatie binnen het systeem mogelijk maken. Dit vereist de bijbehorende buskabels, die goed zijn in het overdragen van digitale signalen met hun steile flanken. Deze kabels zijn als het ware speciale datakabels die speciaal gebouwd zijn voor de eisen van het betreffende bussysteem. In het eenvoudigste geval kan dit kleur en ader/diameter zijn of bepaalde capacitieve of inductieve eigenschappen die de noodzakelijke karakteristieke golf-impedantie mogelijk maken. Vandaag de dag vormen deze kabels de basis voor bekende bussystemen zoals Profibus, Profinet en CAN-bus, maar ook USB en CC-Link. We tonen u de functies welke een continu werkende gegevensoverdracht hier mogelijk maken.
Koop buskabels