Met slechts een paar muisklikken, helpt de connector kabel-configurator u bij het kiezen van het geschikte product uit meer dan 950 kabels en 3.000 connectorcomponenten, het configureren van kabels online, het direct bestellen en het genereren van EPLAN electric P8 macro. Het gebruik is eenvoudig en intuïtief, met behulp van de muis en "drag and drop". Daarnaast kunnen bestaande configuraties worden overgedragen, geopend en geverifieerd.
De kabel die is geconfigureerd met de connectorkabel-configurator kan worden overgedragen in het winkelwagentje, kan worden gedeeld, aangevraagd en besteld of kan als bladwijzer worden opgeslagen om later te bestellen. De eindprijzen zijn direct zichtbaar, inclusief de kopertoeslag.