Servokabel ontwerp
Er zijn twee verschillende afschermingen in de servokabel. Eén is de algehele afscherming, welke waarborgt dat het EMC-gedrag naar de buitenwereld correct is. Dit voorkomt dan andere machinecomponenten beschadigd worden. De andere beschermt de paren voor de rem- en temperatuursensor, waarbij wordt gewaarborgd dat de interferentie in de energie-aders niet wordt doorgegeven aan het regelcircuit van de frequentieomvormer. Deze afschermingen zijn verschillend ontworpen afhankelijk van de mechanische belasting. Hoe groter met mechanische stress-niveau van de kabel is, des te beter de kwaliteit van het afschermingsontwerp moet zijn. In de praktijk betekent dit dat voor onze high-end kabels, de afscherming een veel hogere mechanische afdekking moet hebben (tot wel 90%). Daarnaast gebruiken we voor de regelparen in de kabel een speciale laag die niet alleen goede EMC-eigenschappen heeft, maar ook een speciaal ontwerp waardoor het heel snel bewerkt kan worden.