Multi-ader versus enkelader
Het is nu mogelijk om kabels te ontwerpen met enkele aders, speciaal voor grote aandrijvingen. De oplossing biedt verschillende voordelen over de klassieke vieraderige versies. Het belangrijkste is waarschijnlijk de veel lagere prijs die kan worden geboden dankzij een ander, kosteneffectief productieproces. De enkeladerige oplossing is ook robuuster en daarmee geschikt voor de kleine installatieruimte die beschikbaar is in kabelrupsen en toch een lange levensduur biedt. Dit is met name merkbaar bij lange rijwegen. Aansluiten op de motor is gemakkelijker met dunnere enkeladerige kabels, maar ze hebben speciale bevestiging nodig. Wij hebben heel veel ervaring met dit soort uitdaging, dus hebben altijd de producten op voorraad die nodig zijn voor een oplossing.