Verlaag de onderhoudskosten aanzienlijk met voorspellend onderhoud | i.Cee
Bij automotive productie staat de lopende band nooit stil. Samenwerkende robotarmen voor assemblage en laswerkzaamheden zijn continu in bedrijf, net als alle componenten die ze voorzien van energie en data. Het is juist in dergelijke omgevingen dat intelligente concepten in de stijl van voorspellend onderhoud het meest voor de hand liggen. Of het nu een nieuwe project is voor Industry 4.0 of het naderhand monteren om efficiency te verhogen - onze smart plastics oplossingen zijn beschikbaar als universele modulaire systemen en kunnen individueel worden aangepast aan elk systeem.
De processtromen in de carrosseriebouw voor auto's lopen soepel. Wanneer één machine-onderdeel stopt, dan stopt de hele productielijn. Om een constant oog te houden op de elektrische kabels en voedingspakketten van de robots in de roterende beweging maar ook in de lineaire beweging op de 7e as, heeft igus® haar conditie bewakingsoplossing i.Sense ontwikkeld. Het biedt altijd informatie omtrent de actuele bedrijfsstatus, detecteert onregelmatigheden direct en voorkomt onnodige machine stilstandstijd.
Aandrijflijn
In de productielijn voor de aandrijflijn is er een grote vraag naar betrouwbaarheid van de machine. De diverse stations, waarvan sommige lange routes hebben, vormen een complex systeem, met sterke dynamiek, en elke schade heeft direct gevolgen voor de gehele productielijn. In het ideale geval loopt de productie gewoon verder zonder onderbrekingen en stilstand kan rationeel worden gepland met behulp van i.Cee, de oplossing voor voorspellend onderhoud van smart plastics.
Eindassemblage
In de eindassemblage worden de puntjes op de i gezet in de productieketen. Echter, de vraag naar probleemloze processen is hier niet minder sterk dan aan het begin van de productie. Manipulatoren, die mensen vaak helpen tijdens de productie, moeten gemakkelijk te bewegen zijn. Hier zijn, kabelrupsen gemaakt van polymeer, lichtgewicht maar robuust, precies goed. Met steunrollen, kunnen hier zelfs lange afstanden stabiel en betrouwbaar worden gerealiseerd.
smart plastics i.Cee - Heel veel Industrie 4.0 in één box
Conditiebewaking | i.Sense
Dergelijke concepten zijn het gemakkelijkste en de snelste manier om een zelf-bewakend product te maken. Sensoren worden gemonteerd om waarden te meten (zoals temperatuur, krachten en geluidsgolven/trillingen) binnen voorgedefinieerde grenswaarden. Waarden buiten de grenswaarden resulteren in een alarm of tenminste een melding. Deze informatie vormt de basis voor het nemen van vervolgstappen, zoals onderhoud of het uitschakelen van het systeem. Bij igus, vatten we de conditiebewaking samen onder de term i.Sense ("Ik voel").
Oplossingen voor voorspellend onderhoud maken gebruik van sensoren en software om een systeem te creëren dat een dynamische levensduurberekening en optimale onderhoudstijden mogelijk maakt. Voorspellend onderhoud is de volgende stap naar de implementatie van een uitgebreid smart Industry 4.0 systeem. Het doel is altijd om de systeemveiligheid en de gebruikersveiligheid alsmede de levensduur van het product te maximaliseren. Wij bij igus noemen ons systeem voor voorspelbaar onderhoud i.Cee (afgeleid van "I see ahead", ik kijk vooruit).
Intelligent netwerken van afzonderlijke componenten schept de solide fundering voor concepten voor voorspellend onderhoud. Bij igus wordt voorspellend onderhoud samengevat onder de term i.Cee.
Het centrale element van dit systeem is de i.Cee software. Sensoren op de kabelrups, de glijlagerbus, of een lineaire slede, transformeren producten die uit voorraad leverbaar zijn in slimme producten. Deze upgrade creëert de mogelijkheid om de maximale levensduur van uw igus®-product te bepalen, en het i.Cee-systeem vertelt u ook het perfecte moment voor onderhoud. Algoritmes stemmen de levensduur en de servicetijd af op het gebruik van de apparatuur. De software die we leveren, enkele sensoren en de nieuwe communicatiemodule i.Cee plus II transformeren standaard uit voorraad beschikbare producten in een mum van tijd naar slimme energievoorzienings- of lagertechnologie.
U bepaalt de wijze van gegevensoverdracht- en toegang
Gegevensoverdracht binnen uw lokale bedrijfsnetwerk (i.Cee:local) of op een beveiligde cloud (i.Cee:cloud)
i.Cee:local
Uw data verlaat uw bedrijfsnetwerk op geen enkel moment, omdat de i.Cee software alleen communiceert met de netwerken die u kiest. In het proces varieert het informatiespectrum van een enkele kabelrups binnenin de machine tot een complete reeks machines en zijn eigen output-interface.
i.Cee:cloud
Met de op het internet gebaseerde oplossing zijn er twee manieren: of de sensoren sturen hun data direct naar de cloud, waar deze beschikbaar wordt gemaakt in een beveiligd gebied via het browser dashboard. Of ze kunnen een tussenstop maken via het i.Cee.net, een zogenaamde data-concentrator. De i.Cee.net bevindt zich op uw locatie, zodat u de gegevensuitwisseling met de cloud op elk moment kunt aanpassen.
Mochten er zich onvoorziene problemen voordoen tijdens het daadwerkelijke gebruik in zo'n zeer dynamische toepassing, dan kan dit direct worden gedetecteerd met de unieke breukbewaking i.Sense EC.B van smart plastics.
Een Oostenrijkse onderdelenleverancier voor de automotive sector gebruikt smart plastics van igus voor haar indoor portaalkranen, waarmee motorblokken automatisch verplaatst worden.
Kies zelf welke slimme oplossing voor u het meest geschikt is
Met slechts een beetje informatie over uw toepassing, begeleid de online adviseur u op een gerichte wijze naar een voorselectie van smart plastics oplossingen. Tijdens het selectieproces biedt het gereedschap een overzicht van de huidige smart plastics opties.
Getest in het testlab voor gebruik in de praktijk:
De enorme motion plastics sample box
Dingen proberen gemakkelijk gemaakt: met de igus display, heeft u altijd de meest actuele motion plastics bij de hand die geschikt zijn voor uw specifieke branche.
Wij brengen het display naar u toe, zetten het indien gewenst voor u in elkaar en vullen de compartimenten met producten naar keuze. Of u kunt het display zelf in elkaar zetten. Als permanente tentoonstelling of voor een bepaalde periode.