ISO 14644-1 | FED STD 209E | GMP (niet operationeel) | Max. deeltjes (0,5 micron) m³ | Max. deeltjes (0,5 micron) f³ | igus producten die voldoen aan de standaard |
---|---|---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | Kabelrupsen, kabels, beschermslangen, pneumatische slangen | ||
2 | N/A | N/A | zie hierboven | ||
3 | 1 | 35 | zie hierboven + lineaire geleidingen | ||
4 | 10 | 352 | zie hierboven | ||
5 | 100 | A & B | 3.520 | 100 | zie hierboven |
6 | 1.000 | 35.200 | 997 | zie hierboven | |
7 | 10.000 | C | 352.000 | 9.967 | zie hierboven |
8. | 100.000 | D | 3.520.000 | 99.675 | zie hierboven |
9 | N/A | 35.200.000 | 996.747 | zie hierboven |
De data voor GMP en FED STD 209E fungeren slechts als globale vergelijking en houden geen rekening met factoren zoals bacteriële verontreiniging. Neem contact met ons op om de juiste configuratie te vonden voor uw project.
Aangezien de i.Sense Wonderbox deel uitmaakt van het smart plastics i.Sense conditiebewakingssysteem, kunnen alle gegevens ervan ook worden geëvalueerd in de i.Cee schakelkastmodule. Deze data kan vervolgens worden gebruikt om het alarm- en escalatiebeheer van het systeem digitaal te regelen.
De i.Cee-module kan op verschillende manieren in predictieve onderhoudsconcepten worden geïntegreerd, van preventief servicebeheer, waarbij afhankelijk van het gebruik regelmatig onderhoud wordt ingepland, tot locatieonafhankelijk storingsbeheer, waarbij elke onvoorziene verandering onmiddellijk via diverse mobiele kanalen wordt gemeld. Alle informatie is verzameld op een modern dashboard, online of offline in het lokale netwerk, afhankelijk van de vereisten van de klant.
Dit gratis whitepaper legt uit: