De volgende drylin®-geleidingen van igus® zijn getest: N40, W10, T25 en T30.
NK-02-40-02 drylin® lineaire geleidingsystemen
"Voor het lineaire geleidesysteem drylin® NK-02-40-02 van igus® B.V., is het mogelijk, op basis van de berekeningen voor de kans op het overschrijden van de drempelwaarden van detectiegrootte 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm en 5 μm met een bewegingssnelheid van v =1 m/s, om duidelijke geschiktheid voor cleanrooms geclassificeerd als ISO klasse 6 overeenkomstig DIN EN ISO 14644-1 te behalen."
De meetresultaten van de ESD-compatibiliteit overeenkomstig SEMI E78-0998 laten zien dat het lineaire geleidesysteem drylin® NK-02-40-02 kan worden geclassificeerd als "niveau 1" (hoogste niveau). Fraunhofer IPA-rapport nr.: IG 0308-295 73
drylin® TK-01-30-01 lineair geleidesysteem
"Voor het lineair geleidesysteem drylin® TK-01-30-01 van igus® B.V., is het mogelijk, op basis van de berekeningen voor de kans op het overschrijden van de drempelwaarden van detectiegrootte 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm en 5 μm met een bewegingssnelheid v = 0,1 m/s, om duidelijke geschiktheid voor cleanrooms geclassificeerd als ISO klasse 3 overeenkomstig DIN EN ISO 14644-1 te behalen."
drylin® TK-01-25-02 lineair geleidesysteem
"Voor het lineair geleidesysteem drylin® TK-01-25-02 van igus® B.V., is het mogelijk, op basis van de berekeningen voor de kans op het overschrijden van de drempelwaarden van detectiegrootte 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm en 5 μm met een bewegingssnelheid v = 1 m/s, om duidelijke geschiktheid voor cleanrooms geclassificeerd als ISO klasse 5 overeenkomstig DIN EN ISO 14644-1 te behalen."
De meetresultaten van de ESD-compatibiliteit overeenkomstig SEMI E78-0998 laten zien dat het lineaire geleidesysteem drylin® TK-01-25-02 kan worden geclassificeerd als "niveau 1" (hoogste niveau).
WK-10-40-15-01 drylin® lineair geleidingssysteem
"Voor het lineaire geleidesysteem drylin® WK-10-40-15-01 van igus® B.V., is het mogelijk, op basis van de berekeningen voor de kans op het overschrijden van de drempelwaarden van de detectiegroottes 0,2 μm, 0,3 μm, 0,5 μm en 5 μm met een bewegingssnelheid v = 1 m/s, om duidelijke geschiktheid voor cleanrooms geclassificeerd als ISO klasse 6 overeenkomstig DIN EN ISO 14644-1 te behalen." De meetresultaten van de ESD-compatibiliteit overeenkomstig SEMI E78-0998 laten zien dat het lineaire geleidesysteem drylin® WK-10-40-15-01 kan worden geclassificeerd als "niveau 1" (hoogste niveau). Zie het Fraunhofer IPA rapport nr.: IG 0308-295 74