Vulregels voor e-spool veerkabelhaspels
Vanwege de speciale mechanische belasting in een e-spool, adviseren het gebruik van onze chainflex kabels. Daarnaast adviseren het aanhouden van de volgende regels voor het vullen: 1. Kabels mogen alleen naast elkaar worden gelegd in de lineaire kabelrups - leg nooit meerdere kabels bovenop elkaar!
2. Bij niet afgeschermde kabels, moeten chainflex kabels met TPE buitenmantel worden gebruik daar waar mogelijk.
3. Afgeschermde kabels moeten afkomstig zijn uit de CFROBOT serie.
4. De maximale buigradius van de gebruikte twisterband moet worden aangehouden.
5. Gebruik indien mogelijk tussenschotten om kabels te beschermen tegen overlapping en slijtage. Installeer om optimaal gebruik te maken van de binnenruimte, het tussenschot in afwisselende segmenten.
6. Leg kabels al naar gelang de diameter of buigradius - dunne kleine kabels aan de binnenkant en grotere aan de buitenkant.
7. Breng trekontlasting aan op beide uiteinden van de kabel. De kabelbinder-sluiting moet niet worden aangebracht wijzend in de richting van de kabelrups.
8. De kabels moeten in de twisterband worden geïnstalleerd met speelruimte zowel naar buiten als naar binnen vanaf de rotatieas.
Installatie-instructies
In het geval van een horizontaal bewegende toepassing, moet er voor een glad oppervlak worden gezorgd waarover de kabelrups kan bewegen.