e-spool® power

Verplaatsingswegen tot 25 m & meer - met motor

De motoraangedreven e-spool® voor lange uittreklengtes tot 25 m (50 m in projectfase).
 
  • Lange levensduur dankzij gemotoriseerd retractiesysteem
  • Met een motor kunnen langere rijwegen worden gerealiseerd vergeleken met een veer van een "conventionele" e-spool®
  • Kabeldiameter tot 17 mm
  • Geen treksterkte op de kabels
  • Geen sleepring
e-spool power
  • Verschillende media (elektriciteit, data, glasvezel, lucht, vloeistoffen) kunnen zonder onderbrekingen in één systeem worden geleid
  • Voor installatie in het tussenstuk van het plafond - het systeem is "onzichtbaar"
  • Kabels kunnen naderhand worden toegevoegd of gewijzigd
  • Maximale uittrek- en retractiesnelheid 1,2 m/s


Typische toepassingsgebieden: Theater- en podiumtoepassingen, (binnen)kranen, maritiem, scheepsbouw

Nulserie*

tot 50 m (standaard 25 m) uittreklengte
 
*Dit product bevindt zich in de introductiefase van een serieproductie (nulserie). Graag nemen we u ideeën uit alle sectoren, van houtbewerkingsmachines, gereedschapsmachines tot cleanroom-toepassingen mee, neem contact met ons op.

Leveringsprogramma:

Artikelnr. trommel Ø max. uittreklengte [mm] max. kabel Ø [mm]
SPP1.1200.25000.01.R.0 1200 25000 17 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
SPP1.1200.25000.01.L.0 1200 25000 17 op aanvraag Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Vulrichtlijnen voor de e-spool

Vanwege de speciale mechanische belasting in een e-spool, adviseren het gebruik van onze chainflex kabels. Daarnaast adviseren het aanhouden van de volgende regels voor het vullen:

1. Kabels mogen alleen naast elkaar worden gelegd in de lineaire kabelrups - leg nooit meerdere kabels bovenop elkaar!
2. Bij niet afgeschermde kabels, moeten chainflex kabels met TPE buitenmantel worden gebruik daar waar mogelijk.
3. Afgeschermde kabels moeten afkomstig zijn uit de CFROBOT serie.
4. De maximale buigradius van de gebruikte twisterband moet worden aangehouden.
5. Gebruik indien mogelijk tussenschotten om kabels te beschermen tegen overlapping en slijtage. Installeer om optimaal gebruik te maken van de binnenruimte, het tussenschot in afwisselende segmenten.
6. Leg kabels al naar gelang de diameter of buigradius - dunne kleine kabels aan de binnenkant en grotere aan de buitenkant.
7. Breng trekontlasting aan op beide uiteinden van de kabel. De kabelbinder-sluiting moet niet worden aangebracht wijzend in de richting van de kabelrups.
8. De kabels moeten in de twisterband worden geïnstalleerd met speelruimte zowel naar buiten als naar binnen vanaf de rotatieas.

Installatie-instructies

In het geval van een horizontaal bewegende toepassing, moet er voor een glad oppervlak worden gezorgd waarover de kabelrups kan bewegen.

Montage-instructies

e-spool assemblage-instructies

Documentatie - installatie-instructies

Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG

Echte voorbeelden uit de praktijk


Levertijd op aanvraag