Oplossing
De talrijke kabels, zoals glasvezel- en signaalkabels, worden nu in hun respectieve specificaties geleid in verschillende
e-spool-systemen. Een e-spool is een kabelrups inclusief haspel die veilig en ruimtebesparend kan worden op- en afgerold.
De e-spool werd gebruikt in plaats van een traditioneel kabelhaspel, omdat voor de laatste speciale kabels zouden moeten worden gemaakt die niet in het gebruik zouden zijn getest en waarvan de prestaties onbekend zouden zijn geweest. De e-spool kan de brede kabelmix aan, volledig in overeenstemming met de projectvereisten en in combinatie met de multimediatechnologie.
Het e-spool systeem werd geïnstalleerd bij de hijslieren in een machinekamer. Van hieruit wordt de kabelrups met een speciaal ontworpen geleidings- en rollenbaan naar de apparatuur geleid.
Alfa System gebruikt ook ons
chainflex-productportfolio voor bewegende toepassingen voor de kabels zelf. Door het brede assortiment producten kon de klant alle vereiste kabelspecificaties op één plek vinden. We bieden ook 36 maanden garantie op alle kabels in het assortiment.