e-spool® compact - veeraangedreven kabeltrommel zonder sleepring

De compacte e-spools voor 2 m en 4 m uittreklengte zijn geoptimaliseerd voor kleine installatieruimten met kleinere lineaire kabelrupsen en twisterbanden voor een breed scala van toepassingen. Storingsvrije transmissie en flexibele vulling.
 
  • Verschillende media (stroom, data, glasvezelkabel, lucht, vloeistoffen) kunnen in één systeem worden gecombineerd
  • Energietoevoer in alle richtingen
  • Kabels kunnen naderhand worden toegevoegd of gewijzigd
  • Ruimtebesparend en vrijwel "onzichtbaar"
  • Uitermate lichtgewicht ontwerp (SP1.240 serie gemaakt van aluminium)
  • Maximale uittrek- en retractiesnelheid 1 m/s
  • Extra lichte aluminium constructie
Typische toepassingsgebieden: 
handmatige werkstations, werkstations, montagelijnen, kleine telescoopapplicaties
e-spool compact

Dynamische parameters

Max. snelheid1 m/s
max. versnelling2 m/s2
Max. laterale snelheid1 m/s
Max. laterale versnelling1 m/s2 (radiaal)
0,25 m/s2(axiaal)

Artikelnr. Expansielengte Gewicht
[mm] [kg]
Verzendklaar in 8 weken SP1.240.2000.01.L.0 2000 3,3 1.039,36 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Verzendklaar in 8 weken SP1.240.2000.01.R.0 2000 3,3 1.039,36 EUR Voeg toe aan winkelmandje
Meer over het geselecteerde onderdeel:
3D-CAD 3D-CAD
Monsterbestelling Monsterbestelling
Prijsaanvraag Prijsaanvraag
myCatalog myCatalog

Vulrichtlijnen voor de e-spool

Vanwege de speciale mechanische belasting in een e-spool, adviseren het gebruik van onze chainflex kabels. Daarnaast adviseren het aanhouden van de volgende regels voor het vullen:

1. Kabels mogen alleen naast elkaar worden gelegd in de lineaire kabelrups - leg nooit meerdere kabels bovenop elkaar!
2. Bij niet afgeschermde kabels, moeten chainflex kabels met TPE buitenmantel worden gebruik daar waar mogelijk.
3. Afgeschermde kabels moeten afkomstig zijn uit de CFROBOT serie.
4. De maximale buigradius van de gebruikte twisterband moet worden aangehouden.
5. Gebruik indien mogelijk tussenschotten om kabels te beschermen tegen overlapping en slijtage. Installeer om optimaal gebruik te maken van de binnenruimte, het tussenschot in afwisselende segmenten.
6. Leg kabels al naar gelang de diameter of buigradius - dunne kleine kabels aan de binnenkant en grotere aan de buitenkant.
7. Breng trekontlasting aan op beide uiteinden van de kabel. De kabelbinder-sluiting moet niet worden aangebracht wijzend in de richting van de kabelrups.
8. De kabels moeten in de twisterband worden geïnstalleerd met speelruimte zowel naar buiten als naar binnen vanaf de rotatieas.

Installatie-instructies

In het geval van een horizontaal bewegende toepassing, moet er voor een glad oppervlak worden gezorgd waarover de kabelrups kan bewegen.

Montage-instructies

e-spool assemblage-instructies

Documentatie - installatie-instructies

Volgens Machinerichtlijn 2006/42/EG

Echte voorbeelden uit de praktijk


Verzendklaar in 8 weken