Oplossing
De ontwerpers maken al meer dan 13 jaar gebruik van onze veilige, probleemloos werkende
E 4.32 serie energietoevoersystemen. Zij worden verticaal of horizontaal gebruikt in de podiumtechniek, vooral in platformen. Aangezien de kabelrupsen gemaakt zijn van tribo-kunststof, zijn ze zowel licht als slijtvast. Een geïntegreerde rem op de radius-aanslagen van de schakels van de kabelrups dempt ook het stop- en afrolgeluid.
Kabelhaspels worden van oudsher ook in de podiumtechniek gebruikt voor kabelgeleiding, maar bereiken vaak hun technische grenzen wat betreft het opvangen van kabels en het voortbrengen van geluid. Onze
e-spool biedt een stil, uiterst compact alternatief. De kabels zijn altijd beschermd tegen invloeden van buitenaf, slijtage en trekspanning. Tijdens het oprollen zorgt een geïntegreerde borgveer ervoor dat de kabelrups steeds op de juiste spanning blijft. De twisterband in de e-spool maakt een continue kabelgeleiding tijdens draaibewegingen mogelijk zonder dat een sleepring nodig is.
Het verplaatsen van podia of zware podiumplatformen betekent het heffen van zware lasten tot op vele meters hoogte. Ook hier bieden wij betaalbare, ruimtebesparende en onopvallende oplossingen. Tot dusver waren de systemen voor dergelijke toepassingen lawaaierig, groot en visueel opdringerig. De zig-zag installatiemethode met onze
opvouwbare kabelrupsen biedt een effectief alternatief met een compact ontwerp. Dankzij de omgekeerde buigradii kunnen de kabelrupsen in een zigzagpatroon worden opgeborgen, zodat ze zeer weinig ruimte innemen. Als het podium of het platform omhoog wordt gebracht, ontvouwt de kabelrups zich geruisloos.