Beschermd tegen kleine deeltjes met gesloten kamers SKF12C/SKF15C.
Figuur toont twee onderling verbonden profielen, links de geopende toestand en rechts de gesloten toestand.
Wanneer de kabeldiameter 10 mm is, dan slechts één kabel in een Pod
2Wanneer de kabeldiameter 6,5 mm is, dan max. 2 kabels in een Pod
3Wanneer de kabeldiameter 4 mm is, dan max. 3 kabels in een Pod
Wanneer de kabeldiameter 13 mm is, dan slechts één kabel in een Pod
2Wanneer de kabeldiameter 8 mm is, dan max. 2 kabels in een Pod
3Wanneer de kabeldiameter 6 mm is, dan max. 3 kabels in een Pod
Aantal pods SKF12O.1.1.10 | Aansluitelementen breedte [mm] | Aantal pods SKF12C.1.1.10 | Aansluitelementen breedte [mm] | Aantal pods SKF15C.1.1.10 | Aansluitelementen breedte [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Onderdeelnr. volledige set | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62,5 | 53 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68,5 | 59 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105,5 | 96 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111,5 | 102 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117,5 | 108 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148,5 | 139 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160,5 | 151 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166,5 | 157 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
De e-skin flat kan vervolgens na het vullen eenvoudig met de hand of met het gereedschap MT.SK.914.868 worden gesloten.
Als er meer compartimenten nodig zijn, dan kunnen eenvoudig extra profielen worden aangesloten.
Het taps toelopende profiel aan het uiteinde wordt eenvoudig vastgeklemd door de aansluitelementen vast te schroeven en de kabels worden zo trek ontlast.