Voor ESD-gevoelige onderdelen in de cleanroom – e-skin flat ESD
Cleanroom-compatibel tot ISO-klasse 1 Nieuwe zwarte e-skin flat in maat SKF12 in te openen en volledig gesloten varianten. Geleidbaarheid voorkomt elektrostatische velden en abrupte ontladingen veroorzaakt door e-skin flat-bewegingen.
*e-skin® flat met steunkabelrups voor vrijdragende lengte en een gedefinieerde buigradius optioneel verkrijgbaar (alleen in combinatie met SKF12C)
Verbeter techniek
Beproefd e-skin® flat systeem nu ook gemaakt van elektrostatisch dissipatief materiaal
Optioneel verkrijgbaar met e-skin® flat met steunkabelrups voor langere vrijdragende lengtes
Geschikt voor kleine ruimtes in combinatie met CFCLEAN
Modulair ontwerp, enkele pods kunnen worden aangesloten
Geen verdere afscherming van ESD-gevoelige onderdelen nodig
Verlaag kosten
Snellere, gemakkelijkere vervanging van de kabels/slangen
Alle e-skin® flat accessoires kunnen worden gebruikt
Bewijs
Tests in het eigen igus ISO klasse 1 cleanroomlaboratorium
Eerste tests voor geleidbaarheid en geschiktheid voor cleanrooms in het igus-laboratorium
Duurzaamheid
Besparing van grondstoffen, omdat afzonderlijke elementen kunnen worden vervangen
Kleine installatieruimte - geschikt voor de kleinste cleanroom
Componenten hebben geen ESD-storingen als gevolg van lading
Laat uw kabelrups aan het einde van zijn levenscyclus recyclen met het igus chainge recyclingprogramma. Het maakt daarbij niet uit wie de fabrikant is.
Gratis whitepaper:
Energietoevoer voor cleanrooms
In dit whitepaper leest u hoe u de juiste energiegeleiding selecteert in de cleanroom:
Kan de algehele doelmatigheid van de installatie vergroten
Hogere opbrengsten genereren van de productielijnen
Duurzamer gebruik van cleanroom energietoevoersystemen
Kabelrupsen van geleidend ESD-materiaal worden gebruikt om statische lading te voorkomen in productieprocessen voor elektronische componenten of samenstellingen.