1 van 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Artikelnummer: JSM-2026-30
- Materiaal: iglidur® J
- Vorm: Bestel glijlagerbussen
- Afmetingen:
- d1 20 mm
- d2 26 mm
- b1 30 mm
- Afmetingen aanpassen
- Productiemethode: Spuitgieten
- Levensduur:
- De veelzijdige duurloper, uiterst slijtvast op (vrijwel) alle stalen assen met zeer lage wrijvingscoëfficiënten
- Geringe slijtage tegen verschillende asmaterialen
- Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
- Trillingsdempend
iglidur® J | De veelzijdige duurloper
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Meer dan 250 afmetingen beschikbaar vanuit voorraad
- Geringe slijtage, veel verschillende asmaterialen
- Lage wrijvingscoëfficiënten bij droog gebruik
- Trillingsdempend
- Goede chemische bestendigheid
- Het beste materiaal dat gebruikt kan worden bij low kost zachte asmaterialen
- Geringe vochtabsorptie
Typische toepassingsgebieden
Vending machinery
Printing industry
Beverage industry
Aviation
Cleanroom
Hier kunt u verdere informatie vinden:
Industry solutions
Wanneer te gebruiken?
| Wanneer te gebruiken?
|
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Weet u niet zeker of het past?