iglidur® W360, glijlager, metrisch

Duurloper voor algemene inzet

iglidur® W360, glijlager, metrisch
iglidur® W360, glijlager, metrisch drawing
1 van 2
iglidur® W360, glijlager, metrisch
iglidur® W360, glijlager, metrisch drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Artikelnummer: W360SM-0608-06
  • Materiaal: iglidur® W360
  • Vorm: Bestel glijlagerbussen
  • Afmetingen:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Afmetingen aanpassen
  • Productiemethode: Spuitgieten
  • Levensduur:
Materiaal specificaties:
Duurloper voor algemene inzet
  • Uiterst lage slijtagewaarden
  • Continue gebruik tot +180°C
  • Geschikt voor vochtige omgevingen
iglidur® W360 | Duurloper voor algemene inzet
 
  • Zeer slijtvast
  • Continue gebruik tot +180°C
  • Geschikt voor vochtige omgevingen
  • Goede prijs/prestatieverhouding
  • Smerings- en onderhoudsvrij
  • Standaard programma uit voorraad
Het iglidur® W360 materiaal combineert uitstekende loopeigenschappen met uitmuntende temperatuurbestendigheid, gereduceerde vochtabsorptie en goede prijs-prestatieverhouding – een echte all-rounder op het gebied van duurzaamheid.
 
Typische toepassingsgebieden
 
Vending machinery
Fitness and sports
Motor bikes & Scooters
 
Hier kunt u verdere toepassingen vinden:
Industry solutions
 
Wanneer te gebruiken?
  • Wanneer extreem slijtvaste lagers nodig zijn voor gemiddelde belastingen
  • Wanneer regelmatig contact met vocht optreedt
  • Wanneer langdurig temperaturen boven +90 °C optreden
Wanneer te gebruiken?
Use our filter options to find the suitable product
 
Toleranties en meetsysteem
De installatie-afmetingen en toleranties van iglidur® glijlagers zijn een functie van het materiaal en wanddikte's. Voor elk materiaal zijn de vochtabsorptie en de thermische expansie bepalende factoren. Glijlagers met geringe vochtabsorptie kunnen worden ontworpen met een minimale lagerspeling. De vuistregel voor wanddikte: hoe dikker de wand van de lagers, des te groter moeten de toleranties zijn.
Testing methods
 
Assemblage
iglidur® glijlagers zijn perspassing-lagers. De binnendiameter past zich pas aan na perspassing in de behuizing met juiste tolerantie. De vóór perspassing overgedimensioneerde maat kan tot wel 2% van de binnendiameter zijn. Dit waarborgt een nauwkeurige perspassing van het lager. Axiale of radiale beweging in de behuizing wordt zo voorkomen.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Weet u niet zeker of het past?

Contact

Ik beantwoord uw vragen graag persoonlijk!

Klantenservice en verkoop